配置报警参数
活动报警列表中一次可包含 20 个事件。该列表以循环缓冲器的形式工作,当进入激活的报警列表的事件超过 20 个时,新事件将取代旧事件。激活的报警列表中的信息不是永久性的,当测量仪复位时将重新初始化。
报警历史记录包含 20 个事件。该记录也以循环缓冲器的形式工作,新进来的事件将取代旧事件。报警历史记录中的信息是永久性的,当测量仪复位时将予以保留。
- 同时按住
和
并保持 2 秒钟。
- 使用
按钮滚动到报警,然后按
。
- 使用
或
按钮输入测量仪的Passcode (Low) [密码(低)](默认为“0000”),然后按
。
- 使用
或
按钮滚动设置并按
以确认新设置。
- 按
将更改保存至测量仪。
设置
选项
描述
Comon
- Trigger Delay(s)
- 0 至 999999
以秒为单位为所有报警参数设置触发延时,并设置释放百分比 (%)。
- Dropout Percent(%)
- 0 至 99
IOver
Disable
—
启用或禁用过流报警。
Enable
-
Pick Up Point(A)
0 至 9999999
IUnder
Disable
—
启用或禁用欠流报警。
Enable
-
Pick Up Point(A)
0 至 9999999
VOver
Disable
—
启用或禁用 V L-N 过压报警。
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 至 9999999
VUnder
Disable
—
启用或禁用 V L-N 欠压报警。
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 至 9999999
UOver
Disable
—
启用或禁用 V L-L 过压报警。
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 至 9999999
UUnder
Disable
—
启用或禁用 V L-L 欠压报警。
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 至 9999999
POver
Disable
—
启用或禁用有功功率过功率报警。
Enable
-
Pick Up Point(kW)
-9999999 至 +9999999
PUnder
Disable
—
启用或禁用有功功率欠功率报警。
Enable
-
Pick Up Point(kW)
-9999999 至 +9999999
QOver
Disable
—
启用或禁用无功功率过功率报警。
Enable
-
Pick Up Point(kVAR)
-9999999 至 +9999999
SOver
Disable
—
启用或禁用视在功率过功率报警。
Enable
-
Pick Up Point(kVA)
-9999999 至 +9999999
PFLed
Disable
—
启用或禁用超前功率因数报警。
Enable
-
Pick Up Point
-
-1 至 +1
-
Lead/Lag
-
Lead
-
Lag
PFLag
Disable
—
启用或禁用滞后功率因数报警。
Enable
-
Pick Up Point
-
-1 至 +1
-
Lead/Lag
-
Lead
-
Lag
DMD P
Disable
—
启用或禁用有功功率需量报警。
Enable
-
Pick Up Point(kW)
0 至 9999999
DMD S
Disable
—
启用或禁用视在功率需量报警。
Enable
-
Pick Up Point(kVA)
0 至 9999999
PhLos
Disable
—
启用或禁用缺相报警。
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 至 9999999
FOver
Disable
—
启用或禁用过频报警。
Enable
-
Pick Up Point(Hz)
0 至 9999999
FUnder
Disable
—
启用或禁用欠频报警。
Enable
-
Pick Up Point(Hz)
0 至 9999999