Spécifications pour l'ASI 3:3 200 kVA
| Entrée | Tension (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Raccordements | L1, L2, L3, PE* | |||
| Plage de tension d'entrée (V) | 304-456 | |||
| Fréquence (Hz) | 45-55 | |||
| Courant d'entrée nominal (A) | 334 | 317 | 306 | |
| Courant d'entrée maximal (A) | 417 | 396 | 382 | |
| Limitation du courant d'entrée (A) | 630 | |||
| Distorsion harmonique totale (THDI)* | 12 impulsions ≤10 % | |||
| Facteur de puissance d'entrée* | ≥0,9 | |||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc=10 kA | |||
| Protection | Interrupteur | |||
| Montée en puissance | 15 secondes | |||
| Bypass | Tension (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Capacité de surcharge | ≤110 %
en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
|||
| Plage de tension du bypass (V) | 285-475 | |||
| Fréquence (Hz) | 50 | |||
| Courant nominal de bypass (A) | 306 | 290 | 278 | |
| Intensité neutre nominale (A) | 306 | 290 | 278 | |
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc=10 kA | |||
| Sortie | Tension (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Capacité de surcharge | ≤110 %
en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
|||
| Régulation de la tension de sortie | ± 1 % | |||
| Réponse de charge dynamique | 20 millisecondes | |||
| Facteur de puissance de sortie | 0,8 | |||
| Courant de sortie nominal (A) | 306 | 290 | 278 | |
| Distorsion harmonique totale (THDU) | < 2 %
pour une charge linéaire de 100 % < 4 % pour une charge non linéaire de 100 % |
|||
| Fréquence de sortie (Hz) | 50 ± 1 % | |||
| Courant de court-circuit de sortie à 60 ms (A) | 909 | |||
| Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
| Batterie | Blocs batteries pris en charge | 29-32 | ||
| Courant de charge | Le courant de charge est déterminé par la capacité batterie. La valeur par défaut est 0,1 °C. | |||
| Puissance de charge maximale (kW) | 19.2 | |||
| Tension nominale de la batterie (VDC) | 348-384 | |||
| Tension nominale flottante (VDC) | 391,5-432 | |||
| Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) | 304 | |||
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) | 453 | |||
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) | 572 | |||
| Compensation de température (par cellule) | -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C | |||