Technische Daten für USV 3:3 200 kVA
| Eingang | Spannung (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Anschlüsse | L1, L2, L3, PE* | |||
| Eingangsspannungsbereich (V) | 304-456 | |||
| Frequenz (Hz) | 45-55 | |||
| Nenneingangsstrom (A) | 334 | 317 | 306 | |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 417 | 396 | 382 | |
| Eingangsstromgrenze (A) | 630 | |||
| Klirrfaktor (THDI)* | 12 Impulse ≤ 10 % | |||
| Eingangsleistungsfaktor* | ≥ 0,9 | |||
| Maximaler Kurzschlusspegel | Icc = 10 kA | |||
| Schutz | Schalter | |||
| Sanftanlauf | 15 Sekunden | |||
| Bypass | Spannung (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Überlastfähigkeit | 110 % durchgehend 125 % für 10 Minuten 150 % für 1 Minute |
|||
| Bypass-Spannungsbereich (V) | 285-475 | |||
| Frequenz (Hz) | 50 | |||
| Bypass-Nennstrom (A) | 306 | 290 | 278 | |
| Neutralleiternennstrom (A) | 306 | 290 | 278 | |
| Maximaler Kurzschlusspegel | Icc = 10 kA | |||
| Ausgang | Spannung (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Überlastfähigkeit | 110 % durchgehend 125 % für 10 Minuten 150 % für 1 Minute |
|||
| Ausgangsspannungsregelung | ± 1 % | |||
| Dynamische Lastreaktion | 20 Millisekunden | |||
| Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 | |||
| Nennausgangsstrom (A) | 306 | 290 | 278 | |
| Klirrfaktor (THDU) | < 2 %
bei 100 % linearer Last < 4 % bei 100 % nichtlinearer Last |
|||
| Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 ± 1 % | |||
| Ausgangs-Kurzschlussstrom bei 60 ms (A) | 909 | |||
| Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
| Batterie | Unterstützte Batterieblöcke | 29-32 | ||
| Ladestrom | Der Ladestrom wird durch die Batteriekapazität bestimmt. Die Standardeinstellung ist 0,1. | |||
| Maximale Ladeleistung (kW) | 19.2 | |||
| Batteriespannungsnennwert (VDC) | 348-384 | |||
| Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) | 391,5-432 | |||
| Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) | 304 | |||
| Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) | 453 | |||
| Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) | 572 | |||
| Temperaturausgleich (pro Zelle) | -3,3 mV pro °C für T ≥ 25 °C, 0 mV pro °C für T < 25 °C | |||