990-6317F-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De -10 °C a 40 °C (de 14 °F a 104 °F) De -25 °C a 55 °C (de -13 °F a 131 °F)
Humedad relativa De 10 a 95 % sin condensación De 10 a 90 % sin condensación
Altitud De 0 a 2011 metros (de 0 a 6600 pies) sobre el nivel del mar
De 152 metros por debajo a 7620 metros sobre el nivel del mar
(de 500 pies por debajo a 25 000 pies sobre el nivel del mar)
Grado de protección NEMA tipo 1, techo sólido, puertas exteriores con paneles frontales de protección interiores
Refrigeración Ventilación frontal (superior e inferior)
Color RAL 9003 blanco para GRPPNF84, GRPPIP2X84 y GRPPNF84
Negro cuervo para GRPPNQ89, GRPPIP2X89 y GRPPNF89
Accesibilidad Acceso frontal para:
  • Pantalla

  • Panel de fusibles

  • Comunicación y supervisión

  • Adición o sustitución de disyuntores de derivación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?