990-91375B-006

Conexión de los cables de señalización para GVBBB630EL-1CB al SAI Galaxy VS

Dimensión de los cables de señalización recomendada Distancia máxima al SAI
0,5 mm2 50 metros
0,75 mm2 100 metros
1 mm2 200 metros
  1. Bloquee o precinte el disyuntor de batería.
  2. Afloje los tornillos de las cubiertas de protección y levántelas para retirarlas de la caja del disyuntor de batería.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.
  4. Pase los cables de señalización por la parte inferior de la caja del disyuntor de batería.
  5. Conecte los cables de señalización:
    1. Conecte los cables de señalización al conmutador AUX.
    2. Conecte los cables de señalización a la bobina de desconexión de subtensión.
    3. Sujete los cables de señalización con el protector de cables utilizando las bridas que se suministran.
  6. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
  7. Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?