990-91375D-006

Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-2CB y GVBBB630EL-3CB al SAI Galaxy VL

Dimensión de los cables de señal recomendada Distancia máxima al SAI
0,5 mm2 50 metros
0,75 mm2 100 metros
1 mm2 200 metros
  1. Bloquee o precinte el disyuntor de batería.
  2. Afloje los tornillos de las cubiertas de protección y levántelas para retirarlas de la caja del disyuntor de batería.
  3. Pase los cables de señal a través de la parte superior o inferior de la caja del disyuntor de batería.
  4. Conecte los cables de señal al bloque de control de terminales:
    1. Conecte los terminales 1-4 para el disyuntor de batería 1 (BB1).
    2. Conecte los terminales 5-8 para el disyuntor de batería 2 (BB2).
    3. Conecte los terminales 9-12 para el disyuntor de batería 3 (BB3) cuando esté presente.
    4. Sujete los cables de señal con el protector de cables utilizando las bridas que se suministran.
  5. Pase los cables de señal por separado de los cables de alimentación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.