Ambiente
Di esercizio | Immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da
0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) senza declassamento del carico. Da 40 °C a 50 °C (da 104 °F a 122 °F) quando viene effettuato un declassamento della potenza d'uscita del 70%. |
da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F) per sistemi senza batterie. |
Umidità relativa | 5-95% senza condensa | 10-80% senza condensa |
Altitudine | Progettato per funzionare a un'altitudine
compresa tra 0 e 3000 m (0-10000 piedi). Declassamento richiesto da 1000-3000 m (3300-10000 piedi) con raffreddamento ad aria forzata: Fino a 1000 m (3300 piedi): 1,000 Fino a 1500 m (5000 piedi): 1,000 condizionato da 2 cavi di ingresso da 300 mm2 a 500 kW Fino a 1500 m (5000 piedi): 0,975 Fino a 2000 m (6600 piedi): 1,000 condizionato da 2 cavi di ingresso da 300mm2 a 500 kW Fino a 2000 m (6600 piedi): 0,950 Fino a 2500 m (8300 piedi): 0,975 condizionato da 2 cavi di ingresso da 300mm2 a 500 kW Fino a 2500 m (8300 piedi): 0,925 Fino a 3000 m (10000 piedi): 0,950 condizionato da 2 cavi di ingresso da 300mm2 a 500 kW Fino a 3000 m (10000 piedi): 0,900 Declassamento richiesto da 1000 a 3000 m (3300-10000 piedi) con raffreddamento a convezione: Fino a 1000 m (3300 piedi): 1,000 Fino a 1500 m (5000 piedi): 0,985 Fino a 2000 m (6600 piedi): 0,970 Fino a 2500 m (8300 piedi): 0,955 Fino a 3000 m (10000 piedi): 0,940 |
|
Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità |
62 dB con carico del 70% 69,5 dB con carico del 100% per sistemi da 400 V 68 dB con carico del 100% per sistemi da 480 V |
|
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% |