Betriebsbedingungen
Betrieb | Lagerung | |
---|---|---|
Temperatur | 0
°C bis 40 °C ohne Verringern der
Leistung. 40 °C bis 50 °C bei Verringern der Leistung auf 70 %. |
-25 °C bis 55 °C für Systeme ohne Batterien. |
Relative Feuchte | 5–95 % ohne Kondensation | 10–80 % ohne Kondensation |
Höhe ü. NN | Ausgelegt für den Betrieb auf 0–3000 m Höhe ü. NN. Erforderliche Leistungsreduzierung von 1000–3000 m mit Gebläsekühlung: Bis zu 1000 m: 1,000 Bis zu 1500 m: 1,000 bedingt durch 2 x 300 mm2 Eingangskabel bei 500 kW Bis zu 1500 m: 0,975 Bis zu 2000 m: 1,000 bedingt durch 2 x 300 mm2 Eingangskabel bei 500 kW Bis zu 2000 m: 0,950 Bis zu 2500 m: 0,975 bedingt durch 2 x 300 mm2 Eingangskabel bei 500 kW Bis zu 2500 m: 0,925 Bis zu 3000 m: 0,950 bedingt durch 2 x 300 mm2 Eingangskabel bei 500 kW Bis zu 3000 m: 0,900 Verringern erforderlich von 1000–3000 m mit Umluftkühlung: Bis zu 1000 m: 1,000 Bis zu 1500 m: 0,985 Bis zu 2000 m: 0,970 Bis zu 2500 m: 0,955 Bis zu 3000 m: 0,940 |
|
Geräuschentwicklung in 1 Meter Entfernung vom Gerät |
62 dB bei 70 % Last 69,5 dB bei 100 % Last für 400-V-Systeme 68 dB bei 100 % Last für 480-V-Systeme |
|
Schutzklasse | IP20 | |
Farbe | RAL 9003, Glanz 85 % |