スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続
- UPSに付属している温度センサーをバッテリーソリューションに取り付けます。バッテリーキャビネットで、温度センサーをバッテリーキャビネットの上隅に取り付けます。
警告火災の危険説明に従って温度センサーを配置し、温度計測が適切に行われるようにしてください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - バッテリー温度センサーのケーブルをバッテリーソリューションからUPSに配線し、以下のように接続します。
- スイッチギアーのブレーカー表示灯からUPS上部にある端子J6618に信号線を接続します。外部電源が使用されている場合は、J6618のピン8と9からジャンパーを取り外します。
- シャントトリップまたは不足電圧(UV)トリップのバッテリーソリューションにあるバッテリーブレーカーの信号ケーブルを、UPSに接続します。内部または外部の24
VDC電源への接続については、以下の図を参照してください。UPSは最大4つのバッテリーブレーカーへの接続および監視が可能です。
- バッテリーブレーカー1をUPS端子J8305に接続します。
- バッテリーブレーカー2をUPS端子J8306に接続します。
- バッテリーブレーカー3をUPS端子J8307に接続します。
- バッテリーブレーカー4をUPS端子J8308に接続します。
サポートされているシャント
電圧(V) 電流(A) 時間(ミリ秒) 温度 推奨ケーブルサイズ* IEC UL/NEC 24 1.6 連続 20 °C(68 °F) 0.5 mm2銅線 20 AWG銅線 24 10 1300 20 °C(68 °F) 1.5 mm2銅線 16 AWG銅線 24 20 200 20 °C(68 °F) 2.5 mm2銅線 13 AWG銅線 24 30 60 20 °C(68 °F) 4 mm2銅線 11 AWG銅線 シャントトリップを供給するケーブルはジャケットケーブルとし、定格は600 VACである必要があります。ケーブルを選択する際には、シャントトリップメーカーの仕様と推奨事項を常に考慮する必要があります。
- スイッチギアーのAUXスイッチからUPSに信号線を接続します。
端子番号 機能 接続 J8303、1-2 UOB_RED(ユニット出力ブレーカーにある冗長AUXスイッチ) ユニット出力ブレーカーUOBにある冗長AUXスイッチに接続します。 J8303、3-4 グリッドインタラクティブUPS機能:UPSをバッテリー運転に強制的に切り替え グリッドインタラクティブUPS機能(高速周波数応答)に使用される通常開(NO)入力接点に接続します。この機能の詳細と設定については、Schneider Electricにお問い合わせください。 J8303、5-6 SIB(システム絶縁ブレーカー) 並列システムのシステム絶縁ブレーカーSIBにある通常開(NO)のAUXスイッチに接続します。SIBには、接続されているUPSごとに1つのAUXスイッチが必要です。 J8304、1-2 BB1(バッテリーブレーカー1) バッテリーブレーカー1にある通常開(NO)のAUXスイッチに接続します。 J8304、3-4 BB2(バッテリーブレーカー2) バッテリーブレーカー2にある通常開(NO)のAUXスイッチに接続します。 J8304、5-6 BB3(バッテリーブレーカー3) バッテリーブレーカー3にある通常開(NO)のAUXスイッチに接続します。 J8304、7-8 BB4(バッテリーブレーカー4) バッテリーブレーカー4にある通常開(NO)のAUXスイッチに接続します。 J8302、7-8 UOB(ユニット出力ブレーカー) ユニット出力ブレーカーUOBにある通常開(NO)のAUXスイッチに接続します。 J8302、3-4 SSIB(スタティックスイッチ入力ブレーカー) スタティックスイッチ入力ブレーカーSSIBにある通常開(NO)のAUXスイッチに接続します。SSIBには、接続されているUPSごとに1つのAUXスイッチが含まれる必要があります。 J8302、1-2 UIB(ユニット入力ブレーカー) ユニット入力ブレーカーUIBにある通常開(NO)のAUXスイッチに接続します。UIBには、接続されているUPSごとに1つのAUXスイッチが含まれる必要があります。 J8302、5-6 MBB(保守バイパスブレーカー) 保守バイパスブレーカーMBBにある通常閉(NC)のAUXスイッチに接続します。MBBには、接続されているUPSごとに1つのAUXスイッチが含まれる必要があります。 J8300、1-5 EXT BF(外部バックフィードブレーカー) バックフィード保護を参照してください。 J8301、1-2 EXT BF RED(外部バックフィードブレーカー用冗長電源) バックフィード保護を参照してください。