990-91380H-005

Anschließen der Signalkabel aus Schaltanlagen und Zusatzprodukten anderer Hersteller

Übersicht der Signalanschlussklemmen in der USV

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln und die Class 2/SELV-Kabel getrennt von den non-Class 2/non-SELV-Kabeln.
  1. Installieren Sie den Temperatursensor, der mit der USV in der Batterielösung geliefert wurde. Bringen Sie in Batterieschränken den Temperatursensor in der oberen Ecke des Batterieschranks an.
    WARNUNG
    Brandgefahr
    Positionieren Sie den Temperatursensor wie hier beschrieben, um korrekte Temperaturmessungen zu gewährleisten.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  2. Führen Sie die Batterietemperatursensorkabel von der Batterielösung zur USV und schließen Sie sie an wie hier gezeigt.
    HINWEIS: Zwei Temperatursensoren sind im Lieferumfang der USV enthalten.
    HINWEIS: Die Batterietemperatursensorkabel gelten als Class 2/SELV. Class 2/SELV-Anschlüsse müssen vom primären Schaltkreis getrennt sein.
  3. Schließen Sie die Signalkabel von den Schalteranzeigeleuchten in der Schaltanlage an die Anschlussklemme J6618 oben in der USV an. Bei externer Stromversorgung entfernen Sie die Brücke von J6618 Stift 8 und 9.
    HINWEIS: Der Schaltkreis für die Schalteranzeigeleuchten gilt als Class 2/SELV. Class 2/SELV-Schaltkreise müssen von primären Schaltkreisen getrennt sein. An die Anschlüsse für die Schalteranzeigeleuchten dürfen keine Schaltkreise angeschlossen werden, die nicht als Schaltkreise vom Typ Class 2/SELV nachgewiesen werden können.
  4. Schließen Sie die Signalkabel von dem/den Batterieschalter(n) in Ihrer Batterielösung (Arbeitsstrom- oder Unterspannungsauslöser) an die USV an. Für den Anschluss an die interne oder externe 24-VDC-Stromversorgung siehe Abbildung. Die USV kann an bis zu vier Batterieschalter angeschlossen werden und diese überwachen.
    1. Schließen Sie den Batterieschalter 1 an die Klemme J8305 in der USV an.
    2. Schließen Sie den Batterieschalter 2 an die Klemme J8306 in der USV an.
    3. Schließen Sie den Batterieschalter 3 an die Klemme J8307 in der USV an.
    4. Schließen Sie den Batterieschalter 4 an die Klemme J8308 in der USV an.

    Anschluss für Batterieschalterauslöser mit interner 24-VDC-Stromversorgung

    Anschluss für Batterieschalterauslöser mit externer 24-VDC-Stromversorgung

    Unterstützter Auslöser

    Spannung (V) Stromstärke (A) Zeit (ms) Temperatur Empfohlene Kabelgröße*
    IEC UL/NEC
    24 1,6 Kontinuierlich 20 °C 0,5 mm2 Kupfer 20 AWG Kupfer
    24 10 1300 20 °C 1,5 mm2 Kupfer 16 AWG Kupfer
    24 20 200 20 °C 2,5 mm2 Kupfer 13 AWG Kupfer
    24 30 60 20 °C 4 mm2 Kupfer 11 AWG Kupfer

    Das Versorgungskabel des Arbeitsstromauslösers muss eine für 600 V Wechselspannung ausgelegte Mantelleitung sein. Bei der Auswahl des Kabels sind stets die Spezifikationen und Empfehlungen des Herstellers des Arbeitsstromauslösers zu berücksichtigen.

  5. Schließen Sie die Signalkabel von den AUX-Schaltern in der Schaltanlage an die USV an.
    Nummer der Anschlussklemme Funktion Anschluss
    J8303, 1-2 Redundanter AUX-Schalter im Ausgangsschalter (UOB_RED) An den redundanten AUX-Schalter im Ausgangsschalter (UOB) anschließen.
    J8303, 5-6 System-Trennschalter (SIB) An den normal offenen (NO) AUX-Schalter im System-Trennschalter (SIB) für das Parallelsystem anschließen. SIB muss einen AUX-Schalter für jede angeschlossene USV enthalten.
    J8304, 1-2 Batterieschalter 1 (BB1) An den normal offenen (NO) AUX-Schalter im Batterieschalter Nr. 1 anschließen.
    J8304, 3-4 Batterieschalter 2 (BB2) An den normal offenen (NO) AUX-Schalter im Batterieschalter Nr. 2 anschließen.
    J8304, 5-6 Batterieschalter 3 (BB3) An den normal offenen (NO) AUX-Schalter im Batterieschalter Nr. 3 anschließen.
    J8304, 7-8 Batterieschalter 4 (BB4) An den normal offenen (NO) AUX-Schalter im Batterieschalter Nr. 4 anschließen.
    J8302, 7-8 Ausgangsschalter (UOB) An den normal offenen (NO) AUX-Schalter im Ausgangsschalter (UOB) anschließen.
    J8302, 3-4 Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) An den normal offenen (NO) AUX-Schalter im Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) anschließen. SSIB muss einen AUX-Schalter für jede angeschlossene USV enthalten.
    J8302, 1-2 Eingangsschalter (UIB) An den normal offenen (NO) AUX-Schalter im Eingangsschalter (UIB) anschließen. UIB muss einen AUX-Schalter für jede angeschlossene USV enthalten.
    J8302, 5-6 Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) An den normal geschlossenen (NC) AUX-Schalter im Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) anschließen. MBB muss einen AUX-Schalter für jede angeschlossene USV enthalten.
    J8300, 1-5 Externer Rückspeiseschutzschalter (EXT BF) Siehe Rückspeiseschutz.
    J8301, 1-2 Redundante Stromversorgung für externen Rückspeiseschutzschalter (EXT BF RED) Siehe Rückspeiseschutz.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?