990-91386-022

Batterijvereisten

Batterijtype VRLA
Minimale brandbaarheidsklasse HB
Batterijplanken Voor kabelinvoer aan de bovenkant met een geïnstalleerde batterijschakelaarset of voor kabelinvoer aan de onderkant: 4 planken van 1280 x 765 mm
Voor kabelinvoer aan de bovenkant zonder geïnstalleerde batterijschakelaarset: 5 planken van 1280 x 765 mm
Maximumgewicht per plank 650 kg
Maximumgewicht per behuizing 3250 kg
Hoogte tussen batterijplanken 340 mm
Maximale batterijhoogte inclusief batterijklemmen 240 mm
QR code for this page

Was dit nuttig?