990-91386-023

Batterikrav

Batteritype VRLA
Minimum brennbarhetsgrad HB
Batterihyller For øvre kabelinnføring med installert batteribrytersett eller for nedre kabelinnføring: 4 hyller i størrelse 1280 x 765 mm
For øvre kabelinnføring uten installert batteribrytersett: 5 hyller, størrelse 1280 x 765 mm
Maksimumsvekt per hylle 650 kg
Maksimumsvekt per kabinett 3250 kg
Høyde mellom batterihyller 340 mm
Maksimum batterihøyde, inkludert batteriterminaler 240 mm
QR code for this page

Var dette til hjelp?