990-91386-031

Batterikrav

Batterityp VRLA
Minsta brandfarlighetsgrad HB
Batterihyllor För övre kabelingång med installerad batteribrytarsats eller för undre kabelingång: 4 hyllor i storlek 1 280 x 765 mm
För övre kabelingång utan installerad batteribrytarsats: 5 hyllor i storlek 1 280 x 765 mm
Maximal vikt per hylla 650 kg
Maximal vikt per skåp 3 250 kg
Höjd mellan batterihyllor 340 mm
Maximal batterihöjd inklusive batterikontakter 240 mm
QR code for this page

Var det här till hjälp?