990-91375B-034

GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VS UPS'e bağlayın

Önerilen sinyal kablosu boyutu UPS'e maksimum mesafe
0,5 mm2 50 metre
0,75 mm2 100 metre
1,0 mm2 200 metre
  1. Akü kesicisini kilitleyin/etiketleyin.
  2. Koruma kapağının vidalarını gevşetin ve koruma kapakları kaldırarak akü kesicisi panosundan çıkarın.
  3. Akü kesicisindeki kapağı çıkarın.
  4. Sinyal kablolarını akü kesicisi panosunun altından çekin.
  5. Sinyal kablolarını bağlayın:
    1. Sinyal kablolarını AUX switchine bağlayın.
    2. Sinyal kablolarını undervoltage trip bobinine bağlayın.
    3. Sinyal kablolarını kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gelir) kablo klipslerine bağlayın.
  6. Akü kesicisindeki kapağı tekrar takın.
  7. Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?