990-91378B-022

De signaalkabels aansluiten op de Galaxy VS UPS

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
Aanbevolen doorsnede voor signaalkabels Maximale afstand tot de UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Installeer de batterijtemperatuursensor 0M-1160 die bij de UPS wordt geleverd.
    WAARSCHUWING
    Gevaar voor brand
    Plaats de temperatuursensor zoals beschreven om correcte temperatuurmetingen te garanderen.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

    Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

  2. Leid de kabels van de batterijtemperatuursensoren door de boven- of onderkant van de lege batterijbehuizing(en) naar de UPS en verbind ze zoals aangegeven.
    OPMERKING: Er wordt één temperatuursensor bij de UPS geleverd. Neem contact op met Schneider Electric als u een extra temperatuursensor wilt kopen.
    OPMERKING: De kabels van de temperatuursensoren worden beschouwd als Class 2/SELV. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits.
  3. Verwijder de dekplaat van de batterijschakelaar.

    Vooraanzicht van de batterijschakelaar

  4. Leid de signaalkabels door de boven- of onderkant van de lege batterijbehuizing naar de batterijschakelaar.
  5. De signaalkabels aansluiten:
    1. Sluit de signaalkabels aan op de hulpschakelaar.
    2. Sluit de signaalkabels aan op de onderspanningsspoel.

    Vooraanzicht van de batterijschakelaar

  6. Sluit de signaalkabels in de UPS aan zoals aangegeven.
  7. Plaats de dekplaat terug op de batterijschakelaar.
QR code for this page

Was dit nuttig?