990-91378B-012

Raccordement des câbles de signal à l'ASI Galaxy VS

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
Sections de câbles de signal recommandées Distance maximale par rapport à l'ASI
0,5 mm2 50 mètres
0,75 mm2 100 mètres
1,0 mm2 200 mètres
  1. Installez le capteur de température de la batterie 0M-1160 fourni avec l'ASI.
    AVERTISSEMENT
    Risque d'incendie
    Positionnez le capteur de température comme indiqué afin d'assurer la prise de mesures de température correcte.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    Vue avant de l'armoire batterie vide

  2. Acheminez les câbles du capteur de température de batterie par le haut ou le bas de l'armoire batterie vide vers l'ASI et raccordez selon les indications fournies.
    NOTE: Un capteur de température est fourni avec l'ASI. Contactez Schneider Electric si vous souhaitez acheter un capteur de température supplémentaire.
    NOTE: Les câbles du capteur de température sont Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires.
  3. Retirez le panneau sur le disjoncteur batterie.

    Vue avant du disjoncteur batterie

  4. Acheminez les câbles de signal au disjoncteur batterie par le haut ou le bas de l'armoire batterie vide.
  5. Raccordez les câbles de signal :
    1. Raccordez les câbles de signal au commutateur AUX.
    2. Raccordez les câbles de signal à la bobine de déclenchement sous tension.

    Vue avant du disjoncteur batterie

  6. Raccordez les câbles de signal dans l'ASI comme indiqué.
  7. Réinstallez le panneau sur le disjoncteur batterie.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?