逆变器短路容量(旁路不可用)
IK1 – 相线和零线之间的短路
IK1 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] | 20ms; I[A]/I2t [A2t] | 30ms; I[A]/I2t [A2t] | 100ms; I[A]/I2t [A2t] | 1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
200 |
670 /4450 |
670 /8910 |
670 /13360 |
580 /41790 |
460 /241100 |
250 |
830 /6960 |
830 /13910 |
830 /20870 |
730 /65300 |
570 /376720 |
300 |
1000 /10020 |
1000 /20040 |
1000 /30050 |
870 /94030 |
680 /542470 |
350 |
1170 /13640 |
1170 /27270 |
1170 /40910 |
1020 /127990 |
800 /738360 |
400 |
1330 /17810 |
1330 /35620 |
1330 /53430 |
1160 /167170 |
910 /964390 |
450 |
1500 /22540 |
1500 /45080 |
1500 /67620 |
1310 /211580 |
1030 /1220560 |
500 |
1670 /27830 |
1670 /55660 |
1670 /83480 |
1450 /261210 |
1140 /1506870 |
IK2 - 两个相线之间的短路
IK2 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] | 20ms; I[A]/I2t [A2t] | 30ms; I[A]/I2t [A2t] | 100ms; I[A]/I2t [A2t] | 1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
200 |
670 /4530 |
670 /9040 |
670 /13470 |
560 /39680 |
440 /228420 |
250 |
840 /7090 |
840 /14130 |
840 /21040 |
700 /61990 |
550 /356910 |
300 |
1010 /10200 |
1000 /20340 |
1000 /30300 |
840 /89270 |
670 /513950 |
350 |
1180 /13890 |
1170 /27690 |
1170 /41250 |
980 /121510 |
780 /699540 |
400 |
1350 /18140 |
1340 /36160 |
1340 /53870 |
1120 /158700 |
890 /913680 |
450 |
1510 /22960 |
1510 /45770 |
1510 /68180 |
1270 /200860 |
1000 /1156380 |
500 |
1680 /28340 |
1670 /56510 |
1670 /84170 |
1410 /247970 |
1110 /1427630 |
IK3 - 三个相线之间的短路
IK3 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] | 20ms; I[A]/I2t [A2t] | 30ms; I[A]/I2t [A2t] | 100ms; I[A]/I2t [A2t] | 1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
200 |
600 /3560 |
600 /7130 |
600 /10690 |
570 /35120 |
450 /229410 |
250 |
750 /5570 |
750 /11140 |
750 /16700 |
720 /54880 |
570 /358450 |
300 |
900 /8020 |
900 /16040 |
900 /24050 |
860 /79020 |
680 /516170 |
350 |
1040 /10910 |
1040 /21830 |
1040 /32740 |
1000 /107560 |
790 /702560 |
400 |
1190 /14250 |
1190 /28510 |
1190 /42760 |
1150 /140490 |
900 /917630 |
450 |
1340 /18040 |
1340 /36080 |
1340 /54120 |
1290 /177800 |
1020 /1161370 |
500 |
1490 /22270 |
1490 /44540 |
1490 /66810 |
1430 /219510 |
1130 /1433790 |