990-91386-017

Requisiti delle batterie

Tipo di batteria VRLA
Classe di infiammabilità minima HB
Ripiani per batterie Per l'ingresso dei cavi dall'alto con un kit interruttore delle batterie installato o per l'ingresso dei cavi dal basso: 4 ripiani di 1280 x 765 mm
Per l'ingresso dei cavi dall'alto senza un kit interruttore delle batterie installato: 5 ripiani di 1280 x 765 mm
Peso massimo per ripiano 650 kg
Peso massimo per armadio 3250 kg
Altezza tra i ripiani delle batterie 340 mm
Altezza massima delle batterie compresi i connettori 240 mm
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?