990-91386-025

Wymagania dotyczące baterii

Typ baterii VRLA
Minimalna klasa palności HB
Półki na baterie Do górnego przepustu kablowego z zainstalowanym zestawem wyłącznika baterii lub do dolnego przepustu kablowego: 4 półki o rozmiarze 1280 x 765 mm
Do górnego przepustu kablowego bez zainstalowanego zestawu wyłącznika baterii: 5 półek o rozmiarze 1280 x 765 mm
Maksymalne obciążenie półki 650 kg
Maksymalne obciążenie szafy 3250 kg
Odległość pomiędzy półkami na baterie 340 mm
Maksymalna wysokość baterii łącznie z zaciskami baterii 240 mm
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.