배터리 차단기 키트 GVSBBK20K80H 사양
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 차단기 키트 GVSBBK20K80H는 반드시 Galaxy VS UPS 전용으로 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
배터리 차단기 | LV438980 |
최대 구성 | 4시간 런타임 |
배터리 유형 | VRLA |
최대 전압(V) | 576 |
최대 배터리 단락 회로 레벨(kA) | 35 |
트립 회로 차단기의 최소 단락 회로 전류(A) | 1250 |