990-5912C-012

Caractéristiques

NOTE: Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits : 10 kA RMS symétriques
NOTE: GVSBPSU80K120H peut supporter une charge allant jusqu'à 120 kW/kVA tant que le courant neutre (250 A) n'est pas dépassé :
  • à 380 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 95 kVA.

  • à 400 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 100 kVA.

Protection amont préconisée

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour la protection en amont recommandée.

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 16 mm2 pour GVSBPSU10K20H, 70 mm2 pour GVSBPSU20K60H et 150 mm2 pour GVSBPSU80K120H.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Les câbles en aluminium ne sont pas pris en charge dans un système 1+1 parallèle simplifié de 80-100 kW.

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les tailles de câbles recommandées.

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Poids et dimensions du panneau du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température 0 °C à 40 °C -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Altitude 0-3 000 m  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Schémas unifilaires

Schémas unifilaires Galaxy VS

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du contacteur statique
MBB Interrupteur du bypass de maintenance interne
IMB Interrupteur du bypass de maintenance interne
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
SIB Interrupteur d'isolation du système
NOTE: L'interrupteur de maintenance interne IMB* de l'ASI Galaxy VS ne peut pas être utilisé dans un système avec un coffret bypass de maintenance et doit être cadenassé en position ouverte.

Galaxy VS – Système unitaire – Alimentation simple

Galaxy VS – Système unitaire – Alimentation double

Galaxy VS – Système 1+1 parallèle simplifié – Alimentation simple

Galaxy VS – Système 1+1 parallèle simplifié – Alimentation double

Schéma unifilaire Easy UPS 3S et Easy UPS 3M

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du contacteur statique
MBB Interrupteur du bypass de maintenance interne
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
NOTE: Le MBB interne de Easy UPS 3S/3M ne peut pas être utilisé dans un système avec un panneau du bypass de maintenance parallèle et doit être cadenassé en position ouverte. N'utilisez que le MBB externe dans le coffret bypass de maintenance parallèle pour le mode bypass de maintenance.

Easy UPS 3S et Easy UPS 3M – Alimentation simple

Easy UPS 3S et Easy UPS 3M – Alimentation double

Code QR pour cette page

Contenu utile ?