Технические характеристики
-
при 380 В максимальная допустимая нагрузка по току нейтрали достигается с нелинейной нагрузкой 95 кВА.
-
при 400 В максимальная допустимая нагрузка по току нейтрали достигается с нелинейной нагрузкой 100 кВА.
Рекомендованная защита вышестоящей входной сети
Рекомендуемую защиту входной сети см. в руководстве по установке ИБП.
Рекомендуемые сечения кабелей
Опасно |
---|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Максимально
допустимое
сечение кабеля
составляет
16 мм2 для GVSBPSU10K20H,
70 мм2 для GVSBPSU20K60H
и 150 мм2 для GVSBPSU80K120H.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Рекомендуемые сечения кабелей см. в руководстве по установке ИБП.
Требования к моменту затяжки болтов
Размер болтов | Крутящий момент |
---|---|
M4 | 1,7 Нм |
M5 | 2,2 Нм |
M6 | 5 Нм |
M8 | 17,5 Нм |
M10 | 30 Нм |
Вес и размеры панели сервисного байпаса
Артикул продукта | Вес (кг) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Свободное пространство
Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от 0 °C до 40 °C | от -25 °C до 55 °C |
Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 0-95 % без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0-3000 м | |
Класс защиты | IP20 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85% |
Однолинейные схемы
UIB | Переключатель входа |
SSIB | Входной переключатель модуля статик-свитча |
MBB | Выключатель сервисного байпаса |
IMB | Внутренний сервисный выключатель |
UOB | Переключатель выхода |
SIB | Изоляционный переключатель системы |