规格
注: 最大短路额定值:10
kA RMS 对称波形。
注: GVSBPSU80K120H
最大可支持 120 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流
250 A:
-
380 V 时,95 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
-
400 V 时,100 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
建议的上游保护
有关建议的上游保护,请参阅《UPS 安装手册》。
建议的线缆规格
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
16 mm2(GVSBPSU10K20H)、70 mm2(GVSBPSU20K60H)和 150 mm2(GVSBPSU80K120H)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 80-100 kW 简化
1+1 并机系统不支持使用铝线缆。
有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm |
| M5 | 2.2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
维修旁路面板的运输重量和尺寸
维修旁路面板的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 (kg) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
| GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
| GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
间距
环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C ~ 40 °C | -25 °C ~ 55 °C |
| 相对湿度 | 5-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
| 海拔高度 | 0-3000 m | |
| 保护级别 | IP20 | |
| 颜色 | RAL 9003,光泽度 85% | |
合规性
| 安全 | IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 |
| 性能 | IEC 62040-3:2011-03,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求 |
| 环境 | IEC 62040-4:2013-04,不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告 |
| 标志 | CE |
| 接地系统 | TN-C, TN-S, TT |
| 过压类别 | OVCIII |
| 保护级别 | I |
| 污染等级 | 2 |
单线图
Galaxy VS 单线图
| UIB | 设备输入断路器 |
| SSIB | 静态开关输入断路器 |
| MBB | 维修旁路断路器 |
| IMB | 内部维修断路器 |
| UOB | 设备输出断路器 |
| SIB | 系统隔离断路器 |
注: Galaxy VS UPS 的内部维修断路器
(IMB)* 不得用于含维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。
Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 单线图
| UIB | 设备输入断路器 |
| SSIB | 静态开关输入断路器 |
| MBB | 维修旁路断路器 |
| UOB | 设备输出断路器 |
注: Easy UPS 3S/3M 的内部 MBB 不得用于含并联维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。并联维修旁路面板中的外部
MBB 仅限用于维修旁路运行模式。
危险