Spesifikasi
-
pada 380 V, kemampuan arus netral maksimal tercapai dengan beban non-linear 95 kVA.
-
pada 400 V, kemampuan arus netral maksimal tercapai dengan beban non-linear 100 kVA.
Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan
Lihat panduan instalasi UPS untuk perlindungan arus hulu yang disarankan.
Ukuran Kabel yang Disarankan
BAHAYA |
|---|
|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel
maksimal yang diperbolehkan adalah 16 mm2 untuk GVSBPSU10K20H,
70 mm2 untuk GVSBPSU20K60H, dan 150 mm2 untuk
GVSBPSU80K120H.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Lihat panduan instalasi UPS untuk ukuran kabel yang disarankan.
Spesifikasi Torsi
| Ukuran baut | Torsi |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Berat dan Dimensi Panel Bypass Pemeliharaan
| Referensi komersial | Berat kg | Tinggi mm | Lebar mm | Tebal mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
| GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
| GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Jarak antara
Lingkungan
| Pengoperasian | Penyimpanan | |
|---|---|---|
| Suhu | 0 °C hingga 40 °C | -25 °C hingga 55 °C |
| Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 0-95% tanpa pengembunan |
| Kenaikan | 0-3000 m | |
| Kelas perlindungan | IP20 | |
| Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% | |
Diagram Satu Jalur
Diagram Satu Jalur Galaxy VS
| UIB | Pemutus masukan unit |
| SSIB | Pemutus masukan sakelar statis |
| MBB | Pemutus bypass pemeliharaan |
| IMB | Pemutus pemeliharaan internal |
| UOB | Pemutus keluaran unit |
| SIB | Pemutus isolasi sistem |
Diagram Satu Jalur Easy UPS 3S dan Easy UPS 3M
| UIB | Pemutus masukan unit |
| SSIB | Pemutus masukan sakelar statis |
| MBB | Pemutus bypass pemeliharaan |
| UOB | Pemutus keluaran unit |
BAHAYA