990-91111G-017

Pesi e dimensioni dell'UPS

  Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS da 20-50 kW 400 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 20-50 kW 400 V con modulo di potenza N+1

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 60 kW 400 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 60-100 kW 400 V con modulo di potenza N+1

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 80-100 kW 400 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 120 kW 400 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 150 kW 400 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 20-50 kW 480 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 20-50 kW 480 V con modulo di potenza N+1

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 60 kW 480 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 60-100 kW 480 V con modulo di potenza N+1

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 80-100 kW 480 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 120 kW 480 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 150 kW 480 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 10-25 kW 208 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 10-25 kW 208 V con modulo di potenza N+1

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 30 kW 208 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 30-50 kW 208 V con modulo di potenza N+1

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 40-50 kW 208 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 60 kW 208 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS da 75 kW 208 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?