990-91111F-031

Vikt och dimensioner på UPS:en

  Vikt i kg (pund) Höjd mm (tum) Bredd i mm (tum) Djup i mm (tum)
20–50 kW UPS 400 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20–50 kW UPS med N+1 kraftmodul 400 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 400 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60–100 kW UPS med N+1 kraftmodul 400 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80–100 kW UPS 400 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW UPS 400 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW UPS 400 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20–50 kW UPS 480 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20–50 kW UPS med N+1 kraftmodul 480 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 480 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60–100 kW UPS med N+1 kraftmodul 480 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80–100 kW UPS 480 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW UPS 480 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW UPS 480 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10–25 kW UPS 208 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10–25 kW UPS med N+1 kraftmodul 208 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30 kW UPS 208 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30–50 kW UPS med N+1 kraftmodul 208 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

40–50 kW UPS 208 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 208 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

75 kW UPS 208 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

QR code for this page

Var det här till hjälp?