990-91111F-012

Poids et dimensions de l'ASI

  Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
ASI 20-50 kW 400 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 20-50 kW avec module de puissance N+1 400 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 60 kW 400 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 60-100 kW avec module de puissance N+1 400 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 80-100 kW 400 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 120 kW 400 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 150 kW 400 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 20-50 kW 480 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 20-50 kW avec module de puissance N+1 480 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 60 kW 480 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 60-100 kW avec module de puissance N+1 480 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 80-100 kW 480 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 120 kW 480 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 150 kW 480 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 10-25 kW 208 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 10-25 kW avec module de puissance N+1 208 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 30 kW 208 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 30-50 kW avec module de puissance N+1 208 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 40-50 kW 208 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 60 kW 208 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 75 kW 208 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?