990-91111G-022

Gewicht en afmetingen van UPS

  Gewicht kg Hoogte mm Breedte mm Diepte mm
20-50 kW UPS 400 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20-50 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 400 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60-100 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 kW UPS 400 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW UPS 400 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW UPS 400 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20-50 kW UPS 480 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20-50 kW UPS met N+1 vermogensmodule 480 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 480 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60-100 kW UPS met N+1 vermogensmodule 480 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 kW UPS 480 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW UPS 480 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW UPS 480 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10-25 kW UPS 208 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10-25 kW UPS met N+1 vermogensmodule 208 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30 kW UPS 208 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30-50 kW UPS met N+1 vermogensmodule 208 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

40-50 kW UPS 208 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 208 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

75 kW UPS 208 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

QR code for this page

Was dit nuttig?