990-91141L-022

Hardwareopties

OPMERKING: Het is mogelijk dat niet alle hier vermelde hardwareopties in alle regio's beschikbaar zijn.

Vermogensmodule

  • Vermogensmodule 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Vermogensmodule 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Galaxy lithium-ionbatterijbehuizing

Batterijbehuizing met lithium-ionbatterijen en batterijschakelaar.

  • Galaxy lithium-ionbatterijbehuizing met 13 batterijmodules (LIBSESMG13IEC)

  • Galaxy lithium-ionbatterijbehuizing met 16 batterijmodules (LIBSESMG16IEC)

Modulaire batterijbehuizing

Modulaire batterijbehuizing inclusief batterijschakelaar.

  • Modulaire batterijbehuizing voor maximaal zes intelligente modulaire batterijstrengen (GVSMODBC6). Kan aangrenzend aan de UPS worden geïnstalleerd met behulp van de optionele installatieset GVSOPT030.

  • Modulaire batterijbehuizing voor maximaal negen intelligente modulaire batterijstrengen (GVSMODBC9). Kan alleen losstaand van de UPS worden geïnstalleerd.

Batterijmodules

Intelligente 9Ah-batterijmodules met hoge capaciteit voor gebruik met GVSMODBC6 en GVSMODBC9

  • Galaxy VS 9 Ah Smart High Capacity Battery Module (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah Smart Modular High Capacity Battery String (GVSBTH4)

Intelligente, duurzame 9Ah-batterijmodules met hoge capaciteit voor gebruik met GVSMODBC6 en GVSMODBC9

  • Galaxy VS 9 Ah Smart Long-Life High Capacity Battery Module (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah Smart Modular Long-Life High Capacity Battery String (GVSBTH4LL)

OPMERKING: Gebruik altijd hetzelfde type batterijmodule in het UPS-systeem. Combineer geen verschillende typen batterijmodules.

Klassieke batterijbehuizingen

Klassieke batterijbehuizing met batterijen en batterijschakelaar.

  • 710 mm brede, klassieke batterijbehuizing (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • 1010 mm brede, klassieke batterijbehuizing (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Lege batterijbehuizingen

Lege batterijbehuizing voor het gebruik van batterijen van derden. Batterijschakelaarset is verplicht (wordt apart verkocht).

  • 700 mm brede, lege klassieke batterijbehuizing (GVEBC7)

  • 1100 mm brede, lege klassieke batterijbehuizing (GVEBC11)

Batterijschakelaarpaneel

Batterijschakelaarpaneel voor wandmontage voor gebruik met batterijoplossingen van derden.

  • 20-80kW-batterijschakelaarpaneel (GVSBBB20K80H)

  • 100-200kW-batterijschakelaarpaneel (GVSBBB100K200H)

Batterijschakelaarset

Batterijschakelaarset om te gebruiken met lege batterijbehuizingen of batterijoplossingen van derden.

  • 20-80kW-batterijschakelaarset (GVSBBK20K80H)

  • 100-200kW-batterijschakelaarset (GVSBBK100K200H)

Onderhoudsbypasspaneel

Onderhoudsbypasspaneel voor een volledige isolatie van de UPS tijdens onderhoudswerkzaamheden. Alleen voor enkele UPS of 1+1-parallel systeem voor redundantie.

  • 10-20kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPSU10K20H)

  • 20-60kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPSU20K60H)

  • 80-120kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPSU80K120H)

  • 150kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPSU150KH)

Parallel onderhoudsbypasspaneel voor twee UPS-eenheden

Onderhoudsbypasspaneel voor volledige isolatie van twee UPS-eenheden in een parallel systeem. 10-120 kW in 1+1 parallel systeem voor redundantie, 20-240 kW in 2+0 parallel systeem voor capaciteit.

  • 10-30kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPAR10K30H)

  • 40-50kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPAR40K50H)

  • 60-120kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPAR60K120H)

Hulpbehuizingen

  • Lege hulpbehuizing (GVEAC7)

Losstaand alarmpaneel

  • Losstaand alarmpaneel (GVSOPT036)

Optionele installatiesets

  • Seismische set voor UPS (GVSOPT002)

  • Parallelle set voor UPS (GVSOPT006)

  • IP22-set voor UPS (GVSOPT026)

  • Montageskidset voor de UPS of GVSMODBC6 voor marine- of industriële installatie (GVSOPT027)

  • Kabelset voor GVSMODBC6 geïnstalleerd aangrenzend aan de UPS (GVSOPT030)

  • IP52-set voor de UPS (GVSOPT033)

  • IP52-set voor GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Live wisselset voor de UPS (GVSOPT038)

Optionele netwerkbeheerkaart

  • Netwerkbeheerkaart LCES2 met Modbus, Ethernet en AUX-sensoren (AP9644)

Luchtfilter

  • Luchtfilterset (GVSOPT001)

Temperatuursensoren

  • Extra temperatuursensor voor de tweede klassieke batterijbehuizing (0J-0M-1160). Niet voor gebruik met oplossing voor modulaire batterijbehuizing.

  • Temperatuursensor voor netwerkbeheerkaart (AP9335T)

  • Temperatuur-/luchtvochtigheidssensor voor netwerkbeheerkaart (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?