990-91141L-037

硬件选项

注: 此处所列的硬件选项并非适用于所有地区。

功率模块

  • 功率模块 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • 功率模块 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Galaxy 锂电池柜

包含锂电池和电池断路器的电池柜。

  • 带 13 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG13IEC)

  • 带 16 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG16IEC)

模块电池柜

包含电池断路器的模块化电池柜。

  • 最多可容纳六组智能模块电池的模块电池柜 (GVSMODBC6)可与 UPS 相邻安装(使用可选安装套件 GVSOPT030)。

  • 最多可容纳九组智能模块电池的模块电池柜 (GVSMODBC9)只能与 UPS 进行不相邻安装。

电池模块

用于 GVSMODBC6 和 GVSMODBC9 的 9 Ah 大容量智能电池模块:

  • Galaxy VS 9 Ah 大容量智能电池模块 (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah 大容量智能电池模块 (GVSBTH4)

用于 GVSMODBC6 和 GVSMODBC9 的 9 Ah 大容量长续航智能电池模块:

  • Galaxy VS 9 Ah 大容量长续航智能电池模块 (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah 大容量长续航智能电池模块 (GVSBTH4LL)

注: 在 UPS 系统中始终使用同一种电池模块类型。请勿混用不同类型的电池模块。

标准电池柜

包含电池和电池断路器的标准电池柜。

  • 710 mm 宽标准电池柜(GVSCBC7C、GVSCBC7D、GVSCBC7E)

  • 1010 mm 宽标准电池柜(GVSCBC10A2、GVSCBC10B2)

空电池柜

适用于第三方电池解决方案的空电池柜。需要电池断路器套件(需另购)。

  • 700 mm 宽空标准电池柜 (GVEBC7)

  • 1100 mm 宽空标准电池柜 (GVEBC11)

电池断路器箱

适用于第三方电池解决方案的壁挂式电池断路器箱。

  • 20-80 kW 电池断路器箱 (GVSBBB20K80H)

  • 100-200 kW 电池断路器箱 (GVSBBB100K200H)

电池断路器套件

适用于空电池柜或第三方电池解决方案的电池断路器套件。

  • 20-80 kW 电池断路器套件 (GVSBBK20K80H)

  • 100-200 kW 电池断路器套件 (GVSBBK100K200H)

维修旁路面板

维修旁路面板用于在维修操作期间对 UPS 进行完全隔离。仅适用于单机 UPS 或 1+1 冗余并机系统。

  • 10-20 kW 维修旁路面板 (GVSBPSU10K20H)

  • 20-60 kW 维修旁路面板 (GVSBPSU20K60H)

  • 80-120 kW 维修旁路面板 (GVSBPSU80K120H)

  • 150 kW 维修旁路面板 (GVSBPSU150KH)

适用于两台 UPS 的并联维修旁路面板

维修旁路面板用于对并机系统中的两台 UPS 进行完全隔离。10-120 kW 1+1 冗余并机系统,20-240 kW 2+0 并机扩容系统。

  • 10-30 kW 维修旁路面板 (GVSBPAR10K30H)

  • 40-50 kW 维修旁路面板 (GVSBPAR40K50H)

  • 60-120 kW 维修旁路面板 (GVSBPAR60K120H)

辅助机柜

  • 空辅助机柜 (GVEAC7)

远程警报面板

  • 远程警报面板 (GVSOPT036)

可选安装套件

  • 适用于 UPS 的抗震套件 (GVSOPT002)

  • UPS 并机套件 (GVSOPT006)

  • 适用于 UPS 的 IP22 套件 (GVSOPT026)

  • 适用于海上或工业安装的 UPS 或 GVSMODBC6 船用版本组件 (GVSOPT027)

  • 适用于 GVSMODBC6(与 UPS 相邻安装)的线缆套件 (GVSOPT030)

  • 适用于 UPS 的 IP52 套件 (GVSOPT033)

  • 适用于 GVSMODBC6 的 IP52 套件 (GVSOPT034)

  • UPS Live Swap 套件 (GVSOPT038)

可选网络管理卡

  • 带有 Modbus、以太网和辅助传感器的网络管理卡 LCES2 (AP9644)

过滤网

  • 过滤网套件 (GVSOPT001)

温度传感器

  • 适用于第二个标准电池组的额外温度传感器 (0J-0M-1160)。不适用于模块电池柜解决方案。

  • 网络管理卡温度传感器 (AP9335T)

  • 网络管理卡温湿度传感器 (AP9335TH)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.