990-91141L-017

Opzioni hardware

NOTA: Tutte le opzioni hardware elencate qui potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.

Modulo di potenza

  • Modulo di potenza 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Modulo di potenza 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy

Armadio delle batterie con batterie agli ioni di litio e interruttore delle batterie.

  • Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy con 13 moduli batteria (LIBSESMG13IEC)

  • Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy con 16 moduli batteria (LIBSESMG16IEC)

Armadio delle batterie modulari

Armadio delle batterie modulari con interruttore delle batterie incluso.

  • Armadio delle batterie modulari per un massimo di sei stringhe di batterie modulari smart (GVSMODBC6). Può essere installato adiacente all'UPS mediante il kit di installazione opzionale GVSOPT030.

  • Armadio delle batterie modulari per un massimo di nove stringhe di batterie modulari smart (GVSMODBC9). Può essere installato solo lontano dall'UPS.

Moduli batteria

Moduli batteria smart ad alta capacità da 9 Ah da utilizzare con GVSMODBC6 e GVSMODBC9:

  • Modulo batteria smart ad alta capacità da 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

  • Stringa di batterie smart modulari ad alta capacità da 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

Moduli batteria smart ad alta capacità e lunga durata da 9 Ah da utilizzare con GVSMODBC6 e GVSMODBC9:

  • Modulo batteria smart ad alta capacità e lunga durata da 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

  • Stringa di batterie smart modulari ad alta capacità e lunga durata da 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

NOTA: Utilizzare sempre lo stesso tipo di modulo batteria nel sistema UPS. Non mischiare diversi tipi di moduli batteria.

Armadi delle batterie classiche

Armadio delle batterie classiche con batterie e interruttore delle batterie.

  • Armadio delle batterie classiche, larghezza 710 mm (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Armadio delle batterie classiche, larghezza 1010 mm (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Armadi delle batterie vuoti

Svuotare l'armadio delle batterie per l'uso con batterie di terze parti. È necessario il kit interruttore batterie (venduto separatamente).

  • Armadio delle batterie classiche vuoto, larghezza 700 mm (GVEBC7)

  • Armadio delle batterie classiche vuoto, larghezza 1100 mm (GVEBC11)

Scatola interruttori delle batterie

Scatola interruttori delle batterie montata a muro per l'utilizzo con soluzioni di batteria di terze parti.

  • Scatola interruttori delle batterie da 20-80 kW (GVSBBB20K80H)

  • Scatola interruttori delle batterie da 100-200 kW (GVSBBB100K200H)

Kit interruttori delle batterie

Kit interruttori delle batterie per utilizzo con armadi delle batterie vuoti o soluzioni di batteria di terze parti.

  • Kit interruttori delle batterie da 20-80 kW (GVSBBK20K80H)

  • Kit interruttori delle batterie da 100-200 kW (GVSBBK100K200H)

Pannello bypass di manutenzione

Pannello bypass di manutenzione per completo isolamento dell'UPS durante le operazioni di manutenzione. Solo per UPS singoli o sistema in parallelo 1+1 per ridondanza.

  • Pannello bypass di manutenzione da 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Pannello bypass di manutenzione da 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

  • Pannello bypass di manutenzione da 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

  • Pannello bypass di manutenzione da 150 kW (GVSBPSU150KH)

Pannello bypass di manutenzione parallelo per due UPS

Pannello bypass di manutenzione per completo isolamento di due UPS in un sistema parallelo. 10-120 kW in sistema parallelo 1 + 1 per ridondanza, 20-240 kW in sistema parallelo 2 + 0 per capacità.

  • Pannello bypass di manutenzione da 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Pannello bypass di manutenzione da 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

  • Pannello bypass di manutenzione da 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

Armadi ausiliari

  • Armadio ausiliario vuoto (GVEAC7)

Pannello di allarme remoto

  • Pannello di allarme remoto (GVSOPT036)

Kit di montaggio opzionali

  • Kit anti sismico per UPS (GVSOPT002)

  • Kit parallelo per UPS (GVSOPT006)

  • Kit IP22 per UPS (GVSOPT026)

  • Kit di slitte di montaggio per l'UPS o GVSMODBC6 per installazione marittima o industriale (GVSOPT027)

  • Kit di cavi per GVSMODBC6 installato adiacente all'UPS (GVSOPT030)

  • Kit IP52 per UPS (GVSOPT033)

  • Kit IP52 per GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Kit Live Swap per UPS (GVSOPT038)

Scheda di gestione di rete opzionale

  • Scheda di gestione di rete LCES2 con sensori Modbus, Ethernet e AUX (AP9644)

Filtro antipolvere

  • Kit filtro antipolvere (GVSOPT001)

Sensori di temperatura

  • Sensore di temperatura supplementare per il secondo parco batterie classiche (0J-0M-1160) Non adatto all'uso con la soluzione con armadio delle batterie modulari.

  • Sensore di temperatura per la scheda di gestione di rete (AP9335T)

  • Sensore di temperatura/umidità per la scheda di gestione di rete (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?