990-91141L-025

Opcje sprzętowe

UWAGA: Nie wszystkie wymienione tu opcje sprzętowe są dostępne we wszystkich regionach.

Moduł zasilania

  • Moduł zasilania 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Moduł zasilania 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Szafa bateryjna Galaxy z akumulatorami litowo-jonowymi

Szafa bateryjna z akumulatorami litowo-jonowymi i wyłącznikiem baterii.

  • Szafa bateryjna Galaxy z 13 modułami baterii litowo-jonowych (LIBSESMG13IEC)

  • Szafa bateryjna Galaxy z 16 modułami baterii litowo-jonowych (LIBSESMG16IEC)

Modułowa szafa bateryjna

Modułowa szafa bateryjna zawierająca wyłącznik baterii.

  • Modułowa szafa bateryjna na maksymalnie sześć inteligentnych modułowych szeregów baterii (GVSMODBC6). Można ją zamontować obok zasilacza UPS za pomocą opcjonalnego zestawu instalacyjnego GVSOPT030.

  • Modułowa szafa bateryjna na maksymalnie dziewięć inteligentnych modułowych szeregów baterii (GVSMODBC9). Można ją zamontować tylko oddzielnie od zasilacza UPS.

Moduły baterii

Inteligentne moduły bateryjne o wysokiej pojemności 9 Ah do wykorzystania z szafami GVSMODBC6 i GVSMODBC9:

  • Inteligentny moduł baterii Galaxy VS o wysokiej pojemności 9 Ah (GVSBTHU)

  • Inteligentny modułowy szereg baterii Galaxy VS o wysokiej pojemności 9 Ah (GVSBTH4)

Inteligentne moduły bateryjne o wysokiej pojemności i wydłużonej żywotności 9 Ah do wykorzystania z szafami GVSMODBC6 i GVSMODBC9:

  • Inteligentny moduł baterii Galaxy VS 9 Ah o wysokiej pojemności i wydłużonej żywotności (GVSBTHULL)

  • Inteligentny modułowy szereg baterii Galaxy VS 9 Ah o wysokiej pojemności i wydłużonej żywotności (GVSBTH4LL)

UWAGA: Należy zawsze używać tego samego typu modułu baterii w systemie UPS. Nie należy łączyć różnych typów modułów baterii.

Klasyczne szafy bateryjne

Szafa bateryjna wyposażona w baterie i wyłącznik baterii.

  • Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 710 mm (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1010 mm (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Puste szafy bateryjne

Pusta szafa bateryjna do użytku z bateriami innych firm. Wymagany jest zestaw wyłącznika baterii (sprzedawany oddzielnie).

  • Pusta klasyczna szafa bateryjna (GVEBC7) o szerokości 700 mm

  • Pusta klasyczna szafa bateryjna (GVEBC11) o szerokości 1100 mm

Skrzynka wyłącznika baterii

Montowana na ścianie skrzynka wyłącznika baterii do użytku z instalacjami bateryjnymi innych firm.

  • Skrzynka wyłącznika baterii 20-80 kW (GVSBBB20K80H)

  • Skrzynka wyłącznika baterii 100-200 kW (GVSBBB100K200H)

Zestaw wyłącznika baterii

Zestaw wyłącznika baterii przeznaczony do użytku z pustymi szafami bateryjnymi lub instalacjami bateryjnymi innych firm.

  • Zestaw wyłącznika baterii 20-80 kW (GVSBBK20K80H)

  • Zestaw wyłącznika baterii 100-200 kW (GVSBBK100K200H)

Panel obejścia serwisowego

Panel obejścia serwisowego zaprojektowany do całkowitej izolacji zasilacza UPS podczas prac serwisowych. Przeznaczony tylko dla pojedynczego zasilacza UPS lub układu równoległego zasilaczy UPS połączonych w celu zapewnienia nadmiarowości (1+1).

  • Panel obejścia serwisowego 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Panel obejścia serwisowego 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

  • Panel obejścia serwisowego 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

  • Panel obejścia serwisowego 150 kW (GVSBPSU150KH)

Równoległy panel obejścia serwisowego dla dwóch zasilaczy UPS

Panel obejścia serwisowego zaprojektowany do całkowitej izolacji dwóch zasilaczy UPS w układzie równoległym. 10-120 kW w układzie równoległym 1+1 dla nadmiarowości, 20-240 kW w układzie równoległym 2+0 dla wydajności.

  • Panel obejścia serwisowego 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Panel obejścia serwisowego 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

  • Panel obejścia serwisowego 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

Szafy pomocnicze

  • Pusta szafa pomocnicza (GVEAC7)

Zdalny panel alarmu

  • Zdalny panel alarmu (GVSOPT036)

Opcjonalne zestawy instalacyjne

  • Zestaw przeciwwstrząsowy dla zasilacza UPS (GVSOPT002)

  • Zestaw równoległy dla zasilacza UPS (GVSOPT006)

  • Zestaw IP22 dla zasilacza UPS (GVSOPT026)

  • Zestaw do montażu zasilacza UPS lub GVSMODBC6 na statkach lub montażu przemysłowego (GVSOPT027)

  • Zestaw kabli dla szafy GVSMODBC6 zainstalowanej obok zasilacza UPS (GVSOPT030)

  • Zestaw IP52 dla zasilacza UPS (GVSOPT033)

  • Zestaw IP52 dla szafy GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Zestaw do wymiany podczas działania dla zasilacza UPS (GVSOPT038)

Opcjonalna karta sieciowa

  • Karta sieciowa LCES2 z czujnikami Modbus, Ethernet i AUX (AP9644)

Filtr zapylenia

  • Zestaw filtru zapylenia (GVSOPT001)

Czujniki temperatury

  • Dodatkowy czujnik temperatury dla drugiego klasycznego zespołu baterii (0J-0M-1160). Nie jest przeznaczony do stosowania z modułową szafą bateryjną.

  • Czujnik temperatury dla karty sieciowej (AP9335T)

  • Czujnik temperatury/wilgotności dla karty sieciowej (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?