Options matérielles
Armoire batterie lithium-ion
Armoire batterie comprenant des batteries lithium-ion et un disjoncteur batterie.
-
Armoire batterie lithium-ion (LIBATTSMGEIEC)
Armoire batterie modulaire
Armoire batterie modulaire avec disjoncteur batterie.
-
Armoire batterie modulaire pour un maximum de six chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC6). Peut être installée à côté de l'ASI avec un kit d'installation optionnel GVSOPT030.
-
Armoire batterie modulaire pour un maximum de neuf chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC9). Ne peut être installée qu'à distance de l'ASI.
Modules de batterie
Modules de batterie haute capacité intelligents 9 Ah pour utilisation avec GVSMODBC6 et GVSMODBC9 :
-
Module de batterie haute capacité intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)
-
Chaîne batterie haute capacité modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)
Modules de batterie haute capacité longue durée intelligents 9 Ah pour utilisation avec GVSMODBC6 et GVSMODBC9 :
-
Module de batterie haute capacité longue durée intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)
-
Chaîne batterie haute capacité longue durée modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)
Armoires batteries classiques
Armoire batterie classique comprenant les batteries et le disjoncteur batterie.
-
Armoire batterie classique 710 mm de large (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C)
-
Armoire batterie classique 1 010 mm de large (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)
Armoires batteries vides
Armoire batterie vide pour l'utilisation avec des batteries tierces. Un kit de disjoncteur batterie est requis (vendu séparément).
-
Armoire batterie classique vide de 700 mm de large (GVECB7)
-
Armoire batterie classique vide de 1 100 mm de large (GVECB11)
Coffret disjoncteur batterie
Coffret disjoncteur batterie mural pour utilisation avec des solutions de batterie tierces.
-
Coffret disjoncteur batterie 20-80 kW (GVSBBB20K80H)
-
Coffret disjoncteur batterie 100-200 kW (GVSBBB100K200H)
Kit de disjoncteur batterie
Kit de disjoncteur de batterie pour utilisation avec des armoires batteries vides ou des solutions de batteries tierces.
-
Kit de disjoncteur batterie 20-80 kW (GVSBBK20K80H)
-
Kit de disjoncteur batterie 100-200 kW (GVSBBK100K200H)
Panneau du bypass de maintenance
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour ASI unitaire ou système parallèle 1+1 pour la redondance.
-
Panneau du bypass de maintenance 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)
-
Panneau du bypass de maintenance 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)
-
Panneau du bypass de maintenance 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)
-
Panneau du bypass de maintenance 150 kW (GVSBPSU150KH)
Panneau du bypass de maintenance parallèle pour deux ASI
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de deux ASI dans un système parallèle. 10-120 kW dans un système parallèle 1+1 pour la redondance, 20-240 kW dans un système parallèle 2+0 pour la capacité.
-
Panneau du bypass de maintenance 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)
-
Panneau du bypass de maintenance 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)
-
Panneau du bypass de maintenance 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)
Armoires auxiliaires
-
Armoire auxiliaire vide (GVEAC7)
Kits d'installation en option
-
Kit sismique pour ASI (GVSOPT002)
-
Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)
-
Kit IP22 pour ASI (GVSOPT026)
-
Kit de câbles pour GVSMODBC6 installée à côté de l'ASI (GVSOPT030)
-
Kit IP52 pour l'ASI (GVSOPT033)
-
Kit IP52 pour GVSMODBC6 (GVSOPT034)
-
Kit de châssis de montage pour ASI pour installation marine ou industrielle (GVSOPT027)
Carte de gestion réseau en option
-
Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)
Filtre anti-poussière
-
Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT001)
Capteurs de température
-
Capteur de température supplémentaire pour deuxième bloc de batteries classique (0J-0M-1160) Ne pas utiliser avec une solution d'armoire batterie modulaire.
-
Capteur de température pour carte de gestion réseau (AP9335T)
-
Capteur de température/d'humidité pour carte de gestion réseau (AP9335TH)