990-91141L-034

Donanım Seçenekleri

NOT: Burada listelenen tüm donanım seçenekleri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Güç Modülü

  • Güç modülü 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Güç modülü 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Galaxy Lityum-İyon Akü Kabini

Lityum-İyon aküler ve akü devre kesici dahil akü kabini.

  • 13 pil modüllü Galaxy Lityum-İyon akü kabini (LIBSESMG13IEC)

  • 16 pil modüllü Galaxy Lityum-İyon akü kabini (LIBSESMG16IEC)

Modüler Akü Kabini

Akü devre kesici dahil modüler akü kabini.

  • Altı adede kadar akıllı modüler akü grubu için modüler akü kabini (GVSMODBC6). Opsiyonel montaj kiti GVSOPT030 kullanılarak UPS'nin yanına kurulabilir.

  • Dokuz adede kadar akıllı modüler akü grubu için modüler akü kabini (GVSMODBC9). Yalnızca UPS'e uzak olarak kurulabilir.

Akü Modülleri

GVSMODBC6 ve GVSMODBC9 ile kullanım için 9 Ah akıllı yüksek kapasiteli akü modülleri

  • Galaxy VS 9 Ah akıllı yüksek kapasiteli akü modülü (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah akıllı modüler yüksek kapasiteli akü modülü (GVSBTH4)

GVSMODBC6 ve GVSMODBC9 ile kullanım için 9 Ah akıllı uzun ömürlü yüksek kapasiteli akü modülleri:

  • Galaxy VS 9 Ah akıllı uzun ömürlü yüksek kapasiteli akü modülü (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah akıllı modüler uzun ömürlü yüksek kapasiteli akü modülü (GVSBTH4LL)

NOT: UPS sisteminde daima aynı akü modülü tipini kullanın. Farklı akü modülü tiplerini karıştırmayın.

Klasik Akü Kabinleri

Akü ve akü devre kesici dahil klasik akü kabini.

  • 710 mm genişliğinde, klasik akü kabini (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • 1010 mm genişliğinde, klasik akü kabini (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Boş Akü Kabinleri

Harici akülerle kullanım için boş akü kabini. Akü devre kesici kiti gereklidir (ayrıca satılır).

  • 700 mm genişlikte boş klasik akü kabini (GVEBC7)

  • 1100 mm genişlikte boş klasik akü kabini (GVEBC11)

Akü Devre Kesici Panosu

Harici akü çözümleri ile kullanım için duvara monte akü devre kesici panosu.

  • 20-80 kW akü devre kesici panosu (GVSBBB20K80H)

  • 100-200 kW akü devre kesici panosu (GVSBBB100K200H)

Akü Devre Kesici Kiti

Boş akü kabinleri veya harici akü çözümleri ile kullanım için akü devre kesici kiti.

  • 20-80 kW akü devre kesici kiti(GVSBBK20K80H)

  • 100-200 kW akü devre kesici kiti (GVSBBK100K200H)

Bakım Bypass Paneli

Servis işlemleri sırasında UPS'in tamamen izole edilmesi için bakım bypass paneli. Yalnızca tek UPS veya yedek 1 + 1 paralel sistem için.

  • 10-20 kW bakım bypass paneli (GVSBPSU10K20H)

  • 20-60 kW bakım bypass paneli (GVSBPSU20K60H)

  • 80-120 kW bakım bypass paneli (GVSBPSU80K120H)

  • 150 kW bakım bypass paneli (GVSBPSU150KH)

İki UPS için Paralel Bakım Bypass Paneli

Paralel bir sistemde iki UPS'in tamamen izole edilmesi için bakım bypass paneli. Yedekleme için 1 + 1 paralel sistemde 10-120 kW, kapasite için 2 + 0 paralel sistemde 20-240 kW.

  • 10-30 kW bakım bypass paneli (GVSBPAR10K30H)

  • 40-50 kW bakım bypass paneli (GVSBPAR40K50H)

  • 60-120 kW bakım bypass paneli (GVSBPAR60K120H)

Yardımcı Kabinler

  • Boş yardımcı kabin (GVEAC7)

Uzak Alarm Paneli

  • Uzak Alarm Paneli (GVSOPT036)

Opsiyonel Kurulum Setleri

  • UPS için sismik set (GVSOPT002)

  • UPS için paralel set (GVSOPT006)

  • UPS için IP22 set (GVSOPT026)

  • Deniz veya endüstriyel kurulum için UPS veya GVSMODBC6 için montaj kızağı kiti (GVSOPT027)

  • UPS'nin bitişiğine monte edilmiş GVSMODBC6 için kablo kiti (GVSOPT030)

  • UPS için IP52 kiti (GVSOPT033)

  • GVSMODBC6 için IP52 kiti (GVSOPT034)

  • UPS için Canlı Değiştirme kiti (GVSOPT038)

Opsiyonel Ağ Yönetim Kartı

  • Modbus, Ethernet ve AUX sensörlü Ağ Yönetim Kartı LCES2 (AP9644)

Hava Filtresi

  • Hava filtresi kiti (GVSOPT001)

Sıcaklık Sensörleri

  • İkinci klasik akü grubu için ekstra sıcaklık sensörü (0J-0M-1160). Modüler akü kabini çözümü ile kullanım için değildir.

  • Ağ yönetim kartı için sıcaklık sensörü (AP9335T)

  • Ağ yönetim kartı için sıcaklık/nem sensörü (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?