Sinyal Kablolarını Bağlama
![]() |
---|
Ekipman hasarı tehlikesi
Tüm Class 2/SELV sinyal kabloları
çift izoleli/kılıf kablo olmalı ve minimum
30 VDC değerinde olmalıdır. Tüm non-Class 2/non-SELV sinyal kabloları çift
izoleli/kılıf kablo olmalı ve minimum 600 VDC değerinde
olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Aşağıdaki seçeneklerden birine göre Class 2/SELV sinyal kablolarını bina
EPO'sundan UPS'teki 640-4864 panosu terminal J6600'e bağlayın.
EPO devresi Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreler, ana devreden izole edilmelidir. Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar EPO terminal bloğuna herhangi bir devre bağlamayın.
EPO girişi 24 VDC'yi destekler.
NOT: EPO aktivasyonu için varsayılan ayar inventörü kapatmaktır.EPO aktivasyonunun, UPS'i zorlamalı statik bypass çalışmasına aktarmasını isterseniz lütfen Schneider Electric ile iletişime geçin.
- Yardımcı ürünlerdeki Class 2/SELV sinyal kablolarını UPS'deki 640-4864 panosuna bağlayın. Yardımcı ürün manuelindeki talimatları izleyin.
- Class 2/SELV Sinyal kablolarını
UPS'te bulunan 640-4864 panosundaki giriş kontaklarına
ve çıkış rölesine bağlayın.
Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar giriş kontaklarına herhangi bir devre bağlamayın.
Giriş kontakları 24 VDC 10 mA'yı destekler. Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.
Ad Açıklama Konum IN _1 (giriş kontağı 1) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 1-2 IN _2 (giriş kontağı 2) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 3-4 IN _3 (giriş kontağı 3) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 5-6 IN _4 (giriş kontağı 4) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 7-8 Çıkış röleleri 24 VAC/VDC 1 A’yı destekler. Tüm harici devrelerde, maksimum 1 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.
Ad Açıklama Konum OUT _1 (çıkış rölesi 1) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640-4864 terminal J6617, 1-3 OUT _2 (çıkış rölesi 2) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640-4864 terminal J6617, 4-6 OUT _3 (çıkış rölesi 3) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640-4864 terminal J6617, 7-9 OUT _4 (çıkış rölesi 4) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640-4864 terminal J6617, 10-12 - Yardımcı ürünlerdeki non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını UPS'deki 640-4843 panosuna bağlayın. Yardımcı ürün manuelindeki talimatları izleyin.