Güç Kablolarını Bağlama
DUYURU |
---|
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Yalnızca TN-C/3-kablo topraklama sistemi: N barasını PE baraya bağlamak için, bağlama barasını (A) konumundan (B) konumuna getirin.
- Sadece giriş ve bypass ortak olmayan (çift girişli) şebeke sistemi için : Çıkış/bypass terminallerinin arkasında belirtilen single şebeke atlama kablolarını çıkarın.
- Güç kablolarını gösterildiği gibi bağlayın:
- PE kablolarını bağlayın.
- Giriş kablolarını bağlayın.
- Sadece giriş ve bypass ortak olmayan (çift girişli) şebeke sistemi için : Bypass kablolarını bağlayın.
- Çıkış kablolarını bağlayın.
NOT: Yalıtımlı halkaları 3.7 Nm'ye kadar sıkın (2.7 lb-ft / 32.7 lb-in)DİKKAT
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİKablo pabuçlarının/yalıtımlı halkaların sıkılığını kontrol edin. Kablo pabuçları/yalıtımlı halkalar, kabloların çekilmesi nedeniyle hareket ederse, cıvata/vida gevşeyebilir.Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - Sağ arka plakayı tekrar takın.
- Sol arka rakor levhasını UPS'e tekrar takın.