Kurulum Setleri Genel Görünümü
Kurulum Seti 0M-88357
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
USB kablosu
960-0598
|
Modbus Kablolarını Bağlama. | 1![]() |
150 Ohm direnç
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Terminal konnektörü
730-0532
|
2 ![]() |
İsteğe Bağlı Sismik Seti GVSOPT017
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
Contalı M8 x 20 mm civatası
803-8590
|
Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon) and Nihai Kurulum. | 10![]() |
Arka sabitleme
870-97748
|
1![]() |
|
Ön sabitleme braketi
870-97749
|
1![]() |
|
Arka sismik sabitleme braketi
870-97750
|
1![]() |
|
Arka bağlantı plakası
870-31554
|
1![]() |
İsteğe Bağlı Paralel Kiti GVSOPT006
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
PBUS1 kablosu 0W6268 | PBUS Kablolarını Bağlama. | 1![]() |
PBUS2 kablosu 0W6267 | 1![]() |
|
Bu kit, bu kurulumla ilgisi olmayan diğer UPS modelleriyle kullanım için parçalar içerir. |