990-91260C-034

Teknik Özellikler

Giriş Özellikleri

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Bağlantılar

4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE (tek şebeke)
3-wire (L1, L2, L3, G) WYE (çift şebeke)

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (giriş ve baypass ortak olmayan besleme)* *

3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE (tek şebeke)
3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE (çift şebeke)*

Giriş gerilim aralığı (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Maksimum giriş akımı (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Giriş akımı sınırlama (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Giriş güç faktörü

% 50'den büyük yük için 0,99
% 25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

Bypass Özellikleri

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Bağlantılar

4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Bypass gerilimi aralığı (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Nominal nötr akım (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Maksimum kısa devre değeri*

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Nominal akım kapasitesi 160 A, kesme kapasitesi 2.68 kA2s

Çıkış Özellikleri

NOT: Çıkış bağlantılarının sayısı, giriş ve bypass ortak şebeke sistemindeki giriş kablolarının sayısıyla veya giriş ve bypass ayrı girişli şebeke sistemindeki kabloların bypassları ile uyuşmalıdır.

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
Bağlantılar

4-kablolu (L1, L2, L3, N, G)

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

3-kablolu (L1, L2, L3, G, GEC*) veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G)

Gerilim dengelemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
200/208/220/480 V için %125 devamlı (bypass çalışması)
380/400/415 V için: %110 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye için %1000 (bypass çalışması)

Dinamik yük tepkisi

2 mili saniye sonra ± %5
50 mili saniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı

1

Nominal çıkış akımı (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU)

Lineer yük için < %2
lineer olmayan yük için < %5
Lineer yük için < %1
lineer olmayan yük için < %3

Çıkış performansı sınıflandırma (IEC 62040-3:2021'e göre)

Yok

VFI-SS-11

Yok

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

Akü Özellikleri

Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Çıkış gücünün %'si olarak %0-40 yük arasında şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

8

8

12

16

16

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

2

2

3

4

4

Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

571

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C — T < 25 °C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)

22

22

33

43

43

Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)

27

27

41

54

54

Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre gücü

10 kA

380/400/415 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 25 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.

Bakır

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Giriş fazları (mm2)

6

6

10

Giriş PE (mm2)

6

6

10

Bypass/çıkış fazları (mm2)

6

6

10

Bypass PE/çıkış PE (mm2)

6

6

10

Nötr (mm2)

6

10

16

200/208/220/480 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 4 AWG'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)

  • 30°C (86 °F) ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

Ekipman topraklama iletkenleri (Equipment Grounding Conductors - EGC), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.

Bakır

UPS güçleri 10 kW 20 kW
Gerilim (V)

200/208/220

480
Giriş fazları (AWG/kcmil)

8

8

Giriş EGC (AWG/kcmil)

8

10

Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil)

8

10

Bypass EGC/çıkış EGC (AWG/kcmil)

8

10

Nötr (AWG/kcmil)

6

6

NOT: Kablo boyutları, UIB, UOB, MBB, SSIB için %80'lik devre kesiciyi temel almaktadır.

Tavsiye Edilen Giriş Koruması

208 V UPS

DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 63 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacak ve işlevi üzerinde belirtilerek işaretlenecektir.

UPS güçleri

10 kW
 

Giriş

Bypass

Kesici türü

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

400 V UPS

NOT: 4 kutuplu devre kesiciler gerektiren yerel direktifler için: Nötr iletkenin yüksek akım taşıması bekleniyorsa, nötr hat, lineer olmayan yük nedeniyle, devre kesici gücü beklenen nötr akıma göre belirlenmelidir.

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW
 

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Kesici türü

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

İnç (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (sabit)

190 (sabit)

400 (sabit)

300 (sabit)

500 (sabit)

400 (sabit)

480 V UPS

DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 63 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacak ve işlevi üzerinde belirtilerek işaretlenecektir.

UPS güçleri

20 kW
 

Giriş

Bypass

Kesici türü

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

DUYURU
ekipman hasarı riski
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Ekipman Topraklama İletkeni/PE Kabloları için Dar Tek Delikli Pabuçlar

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 Yok
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Kırmızı P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Mavi P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gri P29

Faz Kabloları ve Nötr Kabloları için Dar Yalıtımlı Halka

Cıvata boyutu Yalıtımlı halka tipi Sıkma aracı
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in)
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık

0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)

Akülü sistemler için -15 °C ila 40 °C (5 °F ila 104 °F).

Bağıl nem

%0 - 95 yoğunlaşmayan

%10 - 80 yoğunlaşmayan

Rakım

0-3000 m (0-10000 feet) yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-3000 m (3300-10000 feet) arasında güç düşüşü olur:
1000 m'ye kadar (3300 feet): 1,000
1500 m'ye kadar (5000 feet): 0,975
2000 m'ye kadar (6600 feet): 0,950
2500 m'ye kadar (8300 feet): 0,925
3000 m'ye kadar (10000 feet): 0,900

 
Birimden bir metre (üç feet)'den işitilebilen ses

400 V 10-20 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB

480 V 20 kW ve 208 V 10 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB

Koruma sınıfı

IP20

Renk

RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg (lbs) (lbs) Yükseklik mm (inç) Genişlik mm (inç) Derinlik mm (inç)

Bir akü grubuna sahip UPS

245 (540)

1485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

NOT: Bir akü modülü yaklaşık 32 kg (70,5 lbs) ağırlığındadır. Bir akü grubu dört akü modülünden oluşur.

Boşluk

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
NOT: Gerekli minimum arka açıklık 150 mm'dir (5,91 inç).
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?