Conformidad
| Seguridad | IEC 62040-1: 2017,
edición 2.0: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
- Parte 1: Requisitos de seguridad UL 1778 quinta edición |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida
(SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética
(EMC) C2 Normas de la FCC Parte 15 Subparte B, Clase A IEEE C62.41-1991 Categoría de ubicación B2, Práctica recomendada del IEEE para sobretensiones en circuitos eléctricos CA de baja tensión |
| Transporte | IEC 60721-4-2 nivel 2M1 |
| Resistencia sísmica | ICC-ES CA 156 (2015): Pre-aprobado OHSPD; Sds=1,33 g para z/h=1 y Sds=1,63 g para z/h=0; Ip=1,5 |
| Sistema de conexión a tierra | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Categoría de sobretensión | Este SAI es conforme
con OVCII. Si el SAI se instala en un entorno con una categoría de OVC superior a II, deberá instalarse un SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) aguas arriba del SAI para reducir la categoría de sobretensión a OVCII. |
| Clase de protección | I |
| Grado de contaminación | 2 |
Rendimiento
Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2021, 3.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo.
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3, cláusula 5.3.4): VFI-SS-11