Especificaciones para sistemas de 400 V
Especificaciones de entrada para 400 V
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Conexiones |
4 hilos (L1, L2,
L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal) |
|||||
Rango de tensión de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Rango de frecuencia (Hz) |
40-70 |
|||||
Corriente de entrada nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Corriente de entrada máxima (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
Límite de corriente de entrada (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
Factor de potencia de entrada |
0,99 en cargas superiores al 50 % |
|||||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a plena carga lineal (simétrica) |
|||||
| Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | |||||
Clasificación máxima de cortocircuito |
65 kA RMS |
|||||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
|||||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
|||||
Especificaciones de derivación para 400 V
|
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tensión (V) |
||||||
|
Conexiones |
4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
|||||
Rango de tensión de derivación (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
|
Rango de frecuencia (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
|||||
Corriente de derivación nominal (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
Corriente nominal en el neutro (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
| Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | |||||
Clasificación máxima de cortocircuito * |
65 kA RMS |
|||||
|
Protección |
Protección de
retroalimentación y fusibles integrados |
|||||
Especificaciones de salida para 400 V
| Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | ||||||
| Conexiones | 4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) |
|||||
Regulación de tensión de salida |
Carga simétrica:
± 1 % |
|||||
Capacidad de sobrecarga |
150 % por 1
minuto (en funcionamiento normal) |
|||||
Respuesta de carga dinámica |
± 5 %
después de 2 milisegundos |
|||||
Factor de potencia de salida |
1 | |||||
Corriente de salida nominal (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
| Clasificación mínima de cortocircuito* | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito* | 65 kA RMS | |||||
|
Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor |
Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible). | |||||
Regulación de frecuencia (Hz) |
50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||||
Velocidad de cambio de voltaje sincronizada (Hz/s) |
Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
|||||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) |
<1 % para carga
lineal |
|||||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||||
Factor de cresta de carga |
2,5 |
|||||
Factor de potencia de carga |
De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de la potencia |
|||||
Especificaciones de batería para 400 V
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía:
cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse
un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Este SAI cumple la norma OVCII (Categoría de sobretensión
Clase II). Este SAI solo debe instalarse en un entorno conforme con
la OVCII.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Requisitos de dispositivos de protección contra sobretensiones
Seleccione un dispositivo de protección contra sobretensiones que cumpla los requisitos siguientes:
| Clase | Tipo 2 |
| Tensión nominal (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Nivel de protección de tensión (Up) | < 2,5 kV |
| Clasificación de cortocircuito (Isccr)* | Según el nivel de cortocircuito prospectivo de la instalación |
| Sistema de conexión a tierra* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Polos | 3P/4P según la configuración de la conexión a tierra |
| Normas | IEC 61643-11 / UL 1449 |
| Supervisión | Sí |
Dimensiones de cable recomendadas para 400 V
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de los cables máxima
permitida es de 50 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 2 en barras colectoras DC+/DC-; 4 en barras colectoras N; 5 en barras colectoras PE.
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Cobre
| Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases de entrada (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
| PE de entrada (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| Fases de derivación/salida (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
| PE de salida/PE de derivación (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| Neutro (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| DC+/DC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| PE de DC (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Protección aguas arriba recomendada para 400 V
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación
instantánea (Ii) no deben configurarse a más de 800 A.
Coloque la etiqueta 885-92557 junto al disyuntor aguas arriba para
informar sobre el peligro.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de activación no intencional del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado
por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra
fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse
con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta
62 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito prospectivo mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad
aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar
un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos en caso
de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el
armario del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Protección aguas arriba recomendada para 400 V IEC
IkPh-PE es la corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima requerida en los terminales de entrada/derivación del SAI. El valor de IkPh-PE de la tabla se basa en el dispositivo de protección recomendado.
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para IEC
| Dimensión de cable en mm2 | Tamaño de perno | Tipo de terminal de cable |
|---|---|---|
| 6 | M6 x 20 mm |
TLK6-6 |
| 10 | M6 x 20 mm |
TLK10-6 |
| 16 | M6 x 20 mm |
TLK16-6 |
| 25 | M6 x 20 mm |
TLK25-6 |
| 35 | M6 x 20 mm |
TLK35-6 |
| 50 | M6 x 20 mm |
TLK50-6 |
Corriente residual
Instalación de sistema SAI 380/400/415 V de 4 cables a plena carga
| Potencia nominal del SAI | Corriente residual |
|---|---|
| 20-50 kW | 62 mA |
PELIGRO
PELIGRO