Overholdelse af regler og standarder
Sikkerhed | IEC 62040-1: 2017,
Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav UL 1778 5. udgave |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 2. del:
Electromagnetic compatibility (EMC) requirements C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A IEEE C62.41-1991 Location Category B2, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits |
Transport | IEC 60721-4-2 niveau 2M1 |
Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD forhåndsgodkendt; Sds=1,33 g for z/h=1 og Sds=1,63 g for z/h=0; Ip= 1,5 |
Jordingssystem | TN-C, TN-S, TT, IT |
Overspændingskategori | Denne UPS overholder
OVCII. Hvis UPS'en installeres i et miljø med en OVC-klassificering, der er højere end II, skal der installeres en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) før indgangen på udstyret/UPS'en for at reducere overspændingskategorien til OVCII. |
Beskyttelsesklasse | I |
Forureningsgrad | 2 |
Ydeevne
Ydeevne i overensstemmelse med: IEC 62040-3: 2021, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test.
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11