990-91261D-034

Sinyal Kablolarını Bağlama

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı yönlendirin.
  1. Aşağıdaki seçeneklerden birine göre Class 2/SELV sinyal kablolarını bina EPO'sundan UPS'teki 640–4864 terminal J6600'e bağlayın.

    EPO devresi Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreler, ana devreden izole edilmelidir. Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar EPO terminal bloğuna herhangi bir devre bağlamayın.

    EPO Konfigürasyonları (640–4864 terminal J6600, 1–9)

    EPO girişi 24 VDC'yi destekler.

    NOT: EPO aktivasyonu için varsayılan ayar inventörü kapatmaktır.

    EPO aktivasyonunun, UPS'i zorlamalı statik bypass çalışmasına aktarmasını isterseniz lütfen Schneider Electric ile iletişime geçin.

  2. Yardımcı ürünlerdeki Class 2/SELV sinyal kablolarını UPS'deki 640–4864 panosuna bağlayın. Yardımcı ürün manuelindeki talimatları izleyin.
  3. Class 2/SELV sinyal kablolarını UPS'te bulunan 640–4864 panosundaki giriş kontaklarına ve çıkış rölesine bağlayın.

    Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar giriş kontaklarına herhangi bir devre bağlamayın.

    Giriş kontakları 24 VDC 10 mA'yı destekler. Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.

    Ad Açıklama Konum
    IN _1 (giriş kontağı 1) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 1–2
    IN _2 (giriş kontağı 2) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 3–4
    IN _3 (giriş kontağı 3) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 5–6
    IN _4 (giriş kontağı 4) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 7–8

    Çıkış röleleri 24 VAC/VDC 1 A destekler. Tüm harici devrelerde, maksimum 1 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.

    Ad Açıklama Konum
    OUT _1 (çıkış rölesi 1) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 1–3
    OUT _2 (çıkış rölesi 2) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 4–6
    OUT _3 (çıkış rölesi 3) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 7–9
    OUT _4 (çıkış rölesi 4) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 10–12
  4. Yardımcı ürünlerdeki non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını UPS'deki 640–4843 panosuna bağlayın. Yardımcı ürün manuelindeki talimatları izleyin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?