480 V Sistemleri Teknik Özellikleri
Giriş ve baypas beslemesi sağlam topraklanmış WYE transformatörleri olmalıdır. Giriş veya bypass için Delta giriş beslemesine izin verilmez.
UPS sistemi ayrı beslenmiş bir sistem olarak kurulmalıdır. Birleştirme barasında ve teknik/sistem topraklamasında kaçak akımlar oluşacaktır.
Giriş Özellikleri 480 V
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantılar | 3-kablolu (L1, L2,
L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE (tek şebeke) |
|||
| Giriş gerilim aralığı (V) | 408-552 |
|||
| Frekans aralığı (Hz) |
40-70 |
|||
| Nominal giriş akımı (A) | 25 |
37 |
50 |
62 |
| Maksimum giriş akımı (A) | 33 |
46 |
61 |
76 |
| Giriş akımı sınırlama (A) | 31 |
48 |
63 |
77 |
| Giriş güç faktörü |
%50'den büyük yük için 0,99 |
|||
| Toplam harmonik bozulma (THDI) |
Tam lineer yükte <%3 (simetrik) |
|||
| Maksimum kısa devre gücü |
65 kA RMS |
|||
| Koruma |
Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar |
|||
| Rampa |
Programlanabilir ve 1-40 saniyeye ayarlanabilir |
|||
Bypass Özellikleri 480 V
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantılar | 3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
| Bypass gerilimi aralığı (V) | 432-528 |
|||
| Frekans aralığı (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
|||
| Nominal bypass akımı (A) | 26 |
38 |
50 |
63 |
| Nominal nötr akım (A) | 42 |
62 |
83 |
104 |
|
Maksimum kısa devre gücü |
65 kA RMS |
|||
| Koruma |
Yerleşik geri
besleme koruması ve sigortalar |
|||
Çıkış Özellikleri 480 V
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantılar | 3-kablolu (L1, L2, L3, G, GEC*) veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) |
|||
| Çıkış voltajı düzenlemesi |
Simetrik yük
± %1 |
|||
| Aşırı Yük Kapasitesi | 1 dakika için
(normal çalışmada) %150 |
|||
| Dinamik yük tepkisi |
2 milisaniye sonra
± %5 |
|||
| Giriş gücü katsayısı | 1 | |||
| Nominal çıkış akımı (A) | 24 |
36 |
48 |
60 |
| Frekans regülasyonu (Hz) |
50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma |
|||
| Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) |
0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir |
|||
| Toplam harmonik bozulma (THDU) |
Lineer
yük için <%1 |
|||
| Yük tepe faktörü |
2,5 |
|||
| Yük güç faktörü |
Hiç güç düşüşü olmadan 0,7 önde gelen 0,7 geciken |
|||
Akü Özellikleri 480 V
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması:
Enerji depolama cihazının çok yakınında
bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.
Önerilen Kablo Boyutları 480 V
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik
düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen
maksimum kablo boyutu 1/0 AWG'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: giriş/çıkış/bypass baralarında 2; DC+/DC- baralarında 2; N barasında 4; G barasında 5.
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)
-
30°C (86 °F) ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Ekipman topraklama iletkenleri (Equipment Grounding Conductors - EGC), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.
Bakır
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Giriş fazları (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| Giriş EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
| Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
| Bypass EGC/çıkış EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
| Nötr (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Önerilen Giriş Koruma 480 V
TEHLİKE |
|---|
|
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması
tehlikesi
Paralel sistemler için, anlık geçersiz
kılma (Ii) değerleri 800 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
Tehlike hakkında bilgi vermek için 885-92557 etiketini
giriş devre kesicisinin yanına yerleştirin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
DİKKAT |
|---|
|
YANGIN TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
UL için Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları
| DUYURU |
|---|
|
ekipman hasarı riski
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma
kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
Bakır
| Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | Yok |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Kırmızı P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Mavi P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gri P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gri P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Kahverengi P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Yeşil P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pembe P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720–2 Siyah P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Turuncu P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Mor P54 |
TEHLİKE
DİKKAT