990-91317D-018

バッテリー

放電終止電圧

放電率に応じて、電圧は1セル当たり1.6から1.75の範囲内で変化します。

バッテリー電圧範囲

  ブースト2.38 Vpc 公称2.0 Vpc 最小1.6 Vpc
バッテリー電圧(V) 571.2 480 384

バッテリー稼働時間(分)

400 V UPS

UPS定格 10 kW 15 kW 20 kW
モジュール式バッテリーストリングの数
1

8.5

該当なし 該当なし
2

22.5

12.5

8.5

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?