990-91317G-018

オプション

設定オプション

  • ECOnversion運転モード

  • コンパクト設計、高密度技術、モジュール式アーキテクチャ

  • 内部バッテリーモジュール

  • 1系統主電源または2系統主電源

  • 容量を確保するための並列システム用のUPS(最大4+0)

  • 冗長性を確保するための並列システム用のUPS(最大3+1)

  • 背面入線

  • EcoStruxure ITとの互換性

  • 発電機との互換性

  • タッチスクリーンLCD

  • 任意の運転モードでのパワーモジュールの交換(ライブスワップ)*

  • ECOモード

ハードウェアオプション

各種オプションの重量と寸法を参照してください。

注記: こちらに記載されるすべてのハードウェアは、一部の地域では利用できません。

パワーモジュール

  • パワーモジュール20 kW 400 V(GVPM20KD)

保守バイパス盤

サービス運用中のUPSの完全な絶縁に対応した保守バイパス盤。単機UPSまたは冗長構成用の1+1並列システムの場合のみ。

  • 10~20 kWの保守バイパス盤(GVSBPSU10K20H)

  • 20~60 kWの保守バイパス盤(GVSBPSU20K60H)

2台のUPS用の並列保守バイパス盤

並列システム内の2台のUPSの完全な絶縁に対応した保守バイパス盤。冗長性を確保するための1+1並列システム用の10~30 kWと、容量を確保するための2+0並列システム用の20~60 kW。

  • 10~30 kWの保守バイパス盤(GVSBPAR10K30H)

補助キャビネット

  • 空の補助キャビネット(GVEAC7)

オプションの設置キット

  • UPS用耐震キット(GVSOPT017)

  • UPS用並列キット(GVSOPT006)

  • UPS用ライブスワップキット(GVSOPT039)

オプションのネットワークマネジメントカード

  • Modbus、イーサネット、AUXセンサー付きネットワークマネジメントカードLCES2(AP9644)

ダストフィルター

  • ダストフィルターキット(GVSOPT015)

バッテリーモジュール

スマートバッテリーモジュール(7 Ah)。

  • Galaxy VS 7 Ahスマートバッテリーモジュール(GVSBTU)

  • Galaxy VS 7 Ahスマートモジュール式バッテリーストリング(GVSBT4)

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.