990-91317G-018

各種オプションの重量と寸法

注記: 以下に記載されているすべてのオプションが、すべてのUPSモデルで使用できるわけではありません。関連するUPSモデルのハードウェアオプションリストを参照してください。

保守バイパス盤の積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

保守バイパス盤の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

並列保守バイパス盤の積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

並列保守バイパス盤の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

モジュール式バッテリーキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
注記: モジュール式バッテリーキャビネットは、バッテリーストリングが取り付けられていない状態で出荷されます。

モジュール式バッテリーキャビネットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSMODBC6
– 何も搭載されていない状態
- 6個のバッテリーストリングが搭載されている状態

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– 何も搭載されていない状態
- 9個のバッテリーストリングが搭載されている状態

186
1338
1970 550 847
注記: バッテリーモジュール1台の重量は約32 kgです。

リモートアラームパネルの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSOPT036 19 581 468 366

リモートアラームパネルの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSOPT036 14 400 300 178
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.