400 Vシステムの仕様
入力仕様400 V
バイパス仕様 400 V
| UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き |
|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| 接続 |
4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE |
|||
| バイパス電圧範囲(V) |
380 V:342~418 |
|||
| 周波数範囲(Hz) |
50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます) |
|||
| 公称バイパス電流(A) |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
| 公称中性点電流(A) |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | |||
|
最大短絡遮断容量* |
65 kA実効値 |
|||
| 保護 |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
|||
| UPS定格 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
400/415 |
| 接続 | 4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE |
||
| バイパス電圧範囲(V) | 380 V:342~418 |
||
| 周波数範囲(Hz) | 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます) |
||
| 公称バイパス電流(A) | 94/88/85 | 125/119/114 | 148/143 |
| 公称中性点電流(A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | ||
最大短絡遮断容量* |
65 kA実効値 |
||
| 保護 | 内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
||
出力仕様400 V
| UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き |
|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| 接続 |
4線(L1、L2、L3、N、PE) |
|||
| 出力電圧精度 |
対称負荷
± 1% |
|||
| 過負荷耐量 |
150%、1分間(通常運転) |
|||
| 過渡電圧変動 |
2ミリ秒経過後
± 5% |
|||
| 出力力率 | 1 | |||
| 公称出力電流(A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
| 最小短絡遮断容量定格* | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | |||
| 最大短絡遮断容量* | 65 kA実効値 | |||
|
インバーター出力短絡特性 |
時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。 | |||
| 周波数精度(Hz) |
50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時) |
|||
| 同期スルーレート(Hz/秒) |
0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能 |
|||
| IEC 62040-3:2021に準拠した出力性能分類 |
VFI-SS-11 |
|||
| 総合高調波電圧歪み(THDU) |
線形負荷の場合:1%未満 |
|||
| 負荷波高率 |
2.5 |
|||
| 負荷力率 |
低減なしで進み0.7~遅れ0.7 |
|||
| UPS定格 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
400/415 |
| 接続 | 4線(L1、L2、L3、N、PE) |
||
| 出力電圧精度 | 対称負荷
± 1% |
||
| 過負荷耐量 | 150%、1分間(通常運転) |
||
| 過渡電圧変動 | 2ミリ秒経過後
± 5% |
||
| 出力力率 | 1 | ||
| 公称出力電流(A) | 91/87/83 | 122/115/111 | 144/139 |
| 最小短絡遮断容量定格* | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | ||
| 最大短絡遮断容量* | 65 kA実効値 | ||
|
インバーター出力短絡特性 |
時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。 | ||
| 周波数精度(Hz) | 50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時) |
||
| 同期スルーレート(Hz/秒) | 0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能 |
||
| IEC 62040-3:2021に準拠した出力性能分類 | VFI-SS-11 |
||
| 総合高調波電圧歪み(THDU) | 線形負荷の場合:1%未満 |
||
| 負荷波高率 | 2.5 |
||
| 負荷力率 | 低減なしで進み0.7~遅れ0.7 |
||
バッテリー仕様400 V
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
蓄電デバイスの保護:蓄電デバイスのすぐ近くに過電流保護デバイスを設置する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
推奨ケーブルサイズ400 V
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは150
mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DCバスバーに4本、N/PEバスバーに6本。
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.3および表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅ケーブル使用
-
設置方法C
PEケーブルのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
| UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力相(mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| 入力PE(mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
| バイパス/出力相(mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| バイパスPE/出力PE(mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
| 中性点(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| DC+/DC-(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| DC PE(mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
400 Vに推奨される上流保護
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
| 注記 |
|---|
|
意図しない機器動作の危険性
地絡障害保護として上流に漏電遮断器(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bのサイズは本製品の漏れ電流(最大67
mA)でトリップしないように調整する必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
UPS入力/バイパス端子におけるIEC向け推奨上流保護および位相と接地間の最小予想短絡
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流の過電流保護装置(およびその設定)は、入力/バイパス相とUPSフレームとの間で短絡が発生した場合に、0.2秒以内の切断時間を確保できるようなサイズにする必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
400 V IECに推奨される上流保護
IkPh-PEは、UPSの入力/バイパス端子で必要とされる位相と接地間の最小予想短絡電流です。表に記載されているIkPh-PEは推奨保護装置に基づいています。
| UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | |
| IkPh-PE(kA) |
0.6 |
0.5 |
0.6 |
0.5 |
0.7 |
0.6 |
0.8 |
0.7 |
| ブレーカータイプ |
NSX100H TM40D(C10H3TM040) |
NSX100H TM32D(C10H3TM032) |
NSX100H TM63D(C10H3TM063) |
NSX100H TM50D(C10H3TM050) |
NSX100H TM80D(C10H3TM080) |
NSX100H TM63D(C10H3TM063) |
NSX100H TM100D(C10H3TM100) |
NSX100H TM80D(C10H3TM080) |
| In設定 | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
| Ir設定 | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
| Im設定 | 500(固定) | 400(固定) | 500(固定) | 500(固定) | 640(固定) | 500(固定) | 800(固定) | 640(固定) |
| UPS定格 | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | |
| IkPh-PE(kA) |
1.5 |
0.8 |
1.6 |
1.5 |
2 |
1.6 |
| ブレーカータイプ |
NSX160H TM125D(C16H3TM125) |
NSX100H TM100D(C10H3TM100) |
NSX160H TM160D(C16H3TM160) |
NSX160H TM125D(C16H3TM125) |
NSX250H TM200D(C25H3TM200) |
NSX160H TM160D(C16H3TM160) |
| In設定 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Ir設定 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Im設定 | 1250(固定) | 800(固定) | 1250(固定) | 1250(固定) | ≤6 x In | 1250(固定) |
トルク仕様
| ボルトサイズ | トルク |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm |
| M5 | 2.2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
環境
| 運転時 | 保管時 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C~40 °C |
バッテリー付きシステムの場合:-15 °C~40 °C |
| 相対湿度 | 5~95%、結露なきこと | 10~80%、結露なきこと |
| 標高 | 0~3000 mの高度での運転用に設計されています。 1000~3000 mの範囲で必要な電力低減: 1000 mまで:1.000 1500 mまで:0.975 2000 mまで:0.950 2500 mまで:0.925 3000 mまで:0.900 |
|
| ユニットから1メートルの距離における騒音 |
400 V 20~60 kW:49 dB(負荷70%時)、54
dB(負荷100%時) |
|
| 保護クラス | IP20 | |
| 塗装色 | RAL 9003、光沢度85% | |
放熱(BTU/時)
| 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
1140 |
1089 |
1162 |
816 |
814 |
795 |
| 負荷50% |
1527 |
1468 |
1550 |
854 |
862 |
852 |
| 負荷75% |
1913 |
1814 |
1912 |
964 |
933 |
925 |
| 負荷100% |
2354 |
2213 |
2294 |
1051 |
1005 |
1005 |
| 20 kW、N+1パワーモジュール付き | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
818 |
835 |
833 |
1245 |
1270 |
1282 |
| 負荷50% |
877 |
879 |
881 |
1631 |
1675 |
1698 |
| 負荷75% |
961 |
951 |
954 |
2028 |
2080 |
2114 |
| 負荷100% |
1048 |
1023 |
1032 |
2436 |
2485 |
2530 |
| 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
2060 |
2081 |
2106 |
977 |
990 |
995 |
| 負荷50% |
2648 |
2683 |
2777 |
1078 |
1057 |
1046 |
| 負荷75% |
3254 |
3268 |
3335 |
1181 |
1163 |
1151 |
| 負荷100% |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
| 30 kW、N+1パワーモジュール付き | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
1403 |
1476 |
1507 |
1796 |
1871 |
1881 |
| 負荷50% |
1531 |
1514 |
1533 |
2417 |
2522 |
2559 |
| 負荷75% |
1589 |
1615 |
1610 |
3059 |
3184 |
3237 |
| 負荷100% |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
| 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
2201 |
2255 |
2303 |
993 |
991 |
979 |
| 負荷50% |
3000 |
3062 |
3085 |
1136 |
1138 |
1128 |
| 負荷75% |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
| 負荷100% |
4714 |
4660 |
4617 |
1432 |
1404 |
1373 |
| 40 kW、N+1パワーモジュール付き | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
1386 |
1450 |
1463 |
2001 |
2087 |
2107 |
| 負荷50% |
1536 |
1567 |
1597 |
2843 |
2962 |
3011 |
| 負荷75% |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
| 負荷100% |
1844 |
1849 |
1846 |
4634 |
4775 |
4820 |
| 50 kW、N+1パワーモジュール付き | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
2391 |
2454 |
2485 |
1021 |
1016 |
1007 |
| 負荷50% |
3393 |
3428 |
3426 |
1213 |
1206 |
1198 |
| 負荷75% |
4489 |
4456 |
4440 |
1386 |
1363 |
1345 |
| 負荷100% |
5753 |
5598 |
5473 |
1627 |
1584 |
1538 |
| 50 kW、N+1パワーモジュール付き | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
1446 |
1446 |
1490 |
2208 |
2304 |
2333 |
| 負荷50% |
1599 |
1624 |
1646 |
3277 |
3408 |
3463 |
| 負荷75% |
1789 |
1806 |
1794 |
4402 |
4544 |
4594 |
| 負荷100% |
2051 |
2037 |
2014 |
5584 |
5713 |
5726 |
| 60 kW | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
2282 |
2152 |
2296 |
1034 |
1009 |
982 |
| 負荷50% |
3508 |
3557 |
3537 |
1158 |
1190 |
1103 |
| 負荷75% |
5167 |
5117 |
4939 |
1419 |
1443 |
1349 |
| 負荷100% |
7262 |
7103 |
6742 |
1741 |
1752 |
1694 |
| 60 kW | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
1245 |
1222 |
1261 |
2290 |
2362 |
2400 |
| 負荷50% |
1420 |
1444 |
1432 |
3621 |
3700 |
3742 |
| 負荷75% |
1596 |
1663 |
1570 |
5252 |
5308 |
5321 |
| 負荷100% |
1869 |
1974 |
1813 |
7183 |
7186 |
7139 |
| 80 kW | 通常運転 | ECOモード運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
2988 |
3062 |
3284 |
1149 |
1138 |
1124 |
| 負荷50% |
4738 |
4660 |
4851 |
1454 |
1404 |
1359 |
| 負荷75% |
6960 |
6674 |
6806 |
1892 |
1811 |
1712 |
| 負荷100% |
9753 |
9151 |
9141 |
2408 |
2259 |
2128 |
| 80 kW | eConversion | バッテリー運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
1547 |
1567 |
1576 |
2720 |
2833 |
2869 |
| 負荷50% |
1853 |
1849 |
1852 |
4549 |
4686 |
4726 |
| 負荷75% |
2287 |
2236 |
2229 |
6803 |
6925 |
6935 |
| 負荷100% |
2862 |
2712 |
2836 |
9481 |
9551 |
9497 |
| 100 kW | 通常運転 | ECOモード運転 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
3428 |
3642 |
1206 |
1179 |
| 負荷50% |
5598 |
5756 |
1584 |
1525 |
| 負荷75% |
8487 |
8466 |
2208 |
2074 |
| 負荷100% |
12286 |
12091 |
3097 |
2909 |
| 100 kW | eConversion | バッテリー運転 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
| 負荷25% |
1624 |
1599 |
3260 |
3300 |
| 負荷50% |
2037 |
2061 |
5757 |
5786 |
| 負荷75% |
2583 |
2643 |
8858 |
8823 |
| 負荷100% |
3303 |
3373 |
12563 |
12413 |
UPSの積荷重量と寸法
パワーモジュールの積荷重量と寸法
| 商用参照名 | 重量kg | 高さmm | 幅mm | 奥行きmm |
|---|---|---|---|---|
| GVPM20KD | 48 | 330 | 580 | 780 |
| GVPM50KD | 62 | 330 | 580 | 780 |
モジュール式バッテリーの積荷重量と寸法
| 商用参照名 | 重量kg | 高さmm | 幅mm | 奥行きmm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBTHU | 33 | 180 | 150 | 800 |
| GVSBTHULL | 33 | 180 | 150 | 800 |
危険
危険