990-91317C-023

Modelliste

UPS med interne batterier, opptil 2 batteristrenger

Se UPS med interne batterier, opptil to batteristrenger for tekniske spesifikasjoner for denne UPSen.

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulær batteristreng, kan utvides til 2, oppstart 5x8 (GVSUPS10KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulær batteristreng, kan utvides til 2, oppstart 5x8 (GVSUPS15KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulær batteristreng, kan utvides til 2, oppstart 5x8 (GVSUPS20KB2HS)

UPS med interne batterier, opptil 4 batteristrenger

Se UPS med interne batterier, opptil 4 batteristrenger for tekniske spesifikasjoner for denne UPSen.

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulær batteristreng, kan utvides til 4, oppstart 5x8 (GVSUPS10KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulær batteristreng, kan utvides til 4, oppstart 5x8 (GVSUPS15KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulær batteristreng, kan utvides til 4, oppstart 5x8 (GVSUPS20KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, for opptil 4 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS20K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, med 2 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, kan utvides til 4, oppstart 5x8 (GVSUPS30KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, for opptil 4 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS30K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, med 2 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, kan utvides til 4, oppstart 5x8 (GVSUPS40KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, for opptil 4 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS40K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, med 2 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, kan utvides til 4, oppstart 5x8 (GVSUPS50KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, for opptil 4 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS50K0B4HS)

UPS med interne batterier, opptil 5 batteristrenger

Se UPS med interne batterier, opptil 5 batteristrenger for tekniske spesifikasjoner for denne UPSen.

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med N + 1 effektmodul, for 5 smarte modulære 9 Ah batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS20KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, med N + 1 effektmodul, for 5 smarte modulære 9 Ah batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS30KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, med N + 1 effektmodul, for 5 smarte modulære 9 Ah batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS40KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, med N + 1 effektmodul, for 5 smarte modulære 9 Ah batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS50KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, med 3 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, kan utvides til 5, oppstart 5x8 (GVSUPS60KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, for opptil 5 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS60K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, med 3 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, kan utvides til 5, oppstart 5x8 (GVSUPS80KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, for opptil 5 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS80K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, med 3 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, kan utvides til 5, oppstart 5x8 (GVSUPS100KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, for opptil 5 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenger, oppstart 5x8 (GVSUPS100K0B5HS)

QR code for this page

Var dette til hjelp?