990-91317G-023

Alternativer

Konfigurasjonsalternativer

  • eConversion-modus

  • Kompakt design, høy tetthetsteknologi og modulær arkitektur

  • Interne batterimoduler

  • En eller to forsyningskilder

  • Opptil 4+0 UPS-enheter i parallell for kapasitet

  • Opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans

  • Bakre kabelinnføring

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Kompatibel med generator

  • LCD-berøringsskjerm

  • Utskifting av strømmodul i hvilken som helst driftsmodus (Live Swap)*

  • ECO-modus

Maskinvarealternativer

Se Vekt og mål for alternativer.

MERK: Alle maskinvarealternativene som er oppført her, er kanskje ikke tilgjengelige i alle regioner.

Strømmodul

  • Strømmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Panel for vedlikeholdsbypass

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av UPS under servicedrift. Bare for enkel UPS eller 1+1 parallellsystem for redundans.

  • 10–20 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU10K20H)

  • 20–60 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU20K60H)

Parallelt panel for vedlikeholdsbypass for to UPSer

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av to UPSer i et parallellsystem. 10–30 kW i 1+1 parallellsystem for redundans, 20–60 kW i 2+0 parallellsystem for kapasitet.

  • 10–30 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR10K30H)

Tilleggskabinett

  • Tomt tilleggskabinett (GVEAC7)

Valgfrie installasjonssett

  • Seismisk sett for UPS (GVSOPT017)

  • Parallelt sett for UPS (GVSOPT006)

  • Live Swap-sett for UPS (GVSOPT039)

Valgfritt nettverksstyringskort

  • Nettverksstyringsskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- og AUX-sensorer (AP9644)

Støvfilter

  • Støvfiltersett (GVSOPT015)

Batterimoduler

7 Ah smarte batterimoduler.

  • Galaxy VS 7 Ah Smart batterimodul (GVSBTU)

  • Galaxy VS 7 Ah Smart modulær batteristreng (GVSBT4)

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.