Eficiencia a 400 V
SAI de 400 V
20 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
93.7% |
94.0% |
93.6% |
95.4% |
95.4% |
95.5% |
Carga del 50 % |
95.7% |
95.9% |
95.7% |
97.6% |
97.5% |
97.6% |
Carga del 75 % |
96.4% |
96.6% |
96.4% |
98.2% |
98.2% |
98.2% |
Carga del 100 % |
96.7% |
96.9% |
96.7% |
98.5% |
98.5% |
98.5% |
20 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
95.4% |
95.3% |
95.3% |
93.2% |
93.1% |
93.0% |
Carga del 50 % |
97.5% |
97.5% |
97.5% |
95.4% |
95.3% |
95.3% |
Carga del 75 % |
98.2% |
98.2% |
98.2% |
96.2% |
96.1% |
96.0% |
Carga del 100 % |
98.5% |
98.5% |
98.5% |
96.6% |
96.5% |
96.4% |
30 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
92.5% |
92.5% |
92.4% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
Carga del 50 % |
95.1% |
95.0% |
94.9% |
97.9% |
98.0% |
98.0% |
Carga del 75 % |
95.9% |
95.9% |
95.8% |
98.5% |
98.5% |
98.5% |
Carga del 100 % |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
98.8% |
98.8% |
98.8% |
30 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
94.8% |
94.5% |
94.4% |
93.4% |
93.2% |
93.2% |
Carga del 50 % |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
95.5% |
95.3% |
95.2% |
Carga del 75 % |
98.0% |
97.9% |
97.9% |
96.2% |
96.0% |
96.0% |
Carga del 100 % |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
96.5% |
96.4% |
96.3% |
40 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
93.9% |
93.8% |
93.7% |
97.2% |
97.2% |
97.2% |
Carga del 50 % |
95.8% |
95.7% |
95.7% |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
Carga del 75 % |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
98.8% |
98.8% |
98.8% |
Carga del 100 % |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
40 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
96.1% |
95.9% |
95.9% |
94.5% |
94.2% |
94.2% |
Carga del 50 % |
97.8% |
97.8% |
97.7% |
96.0% |
95.8% |
95.8% |
Carga del 75 % |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
96.5% |
96.4% |
96.3% |
Carga del 100 % |
98.7% |
98.7% |
98.7% |
96.7% |
96.6% |
96.6% |
50 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
94.7% |
94.6% |
94.5% |
97.7% |
97.7% |
97.7% |
Carga del 50 % |
96.2% |
96.1% |
96.1% |
98.6% |
98.6% |
98.6% |
Carga del 75 % |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
98.9% |
98.9% |
99.0% |
Carga del 100 % |
96.7% |
96.8% |
96.9% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
50 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
96.7% |
96.7% |
96.6% |
95.1% |
94.9% |
94.8% |
Carga del 50 % |
98.2% |
98.1% |
98.1% |
96.3% |
96.2% |
96.1% |
Carga del 75 % |
98.6% |
98.6% |
98.6% |
96.7% |
96.6% |
96.5% |
Carga del 100 % |
98.8% |
98.8% |
98.8% |
96.8% |
96.8% |
96.8% |
60 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
95.7% |
96.0% |
95.7% |
98.0% |
98.1% |
98.1% |
Carga del 50 % |
96.7% |
96.6% |
96.7% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
Carga del 75 % |
96.7% |
96.8% |
96.9% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
Carga del 100 % |
96.6% |
96.6% |
96.8% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
60 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
97.6% |
97.7% |
97.6% |
95.7% |
95.6% |
95.5% |
Carga del 50 % |
98.6% |
98.6% |
98.6% |
96.6% |
96.5% |
96.5% |
Carga del 75 % |
99.0% |
98.9% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
Carga del 100 % |
99.1% |
99.0% |
99.1% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
80 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
95.8% |
95.7% |
95.4% |
98.3% |
98.4% |
98.4% |
Carga del 50 % |
96.6% |
96.7% |
96.6% |
98.9% |
99.0% |
99.0% |
Carga del 75 % |
96.7% |
96.8% |
96.8% |
99.1% |
99.1% |
99.2% |
Carga del 100 % |
96.6% |
96.8% |
96.8% |
99.1% |
99.2% |
99.2% |
80 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
97,8 % |
97,8 % |
97,7 % |
96,2 % |
96,0 % |
96,0 % |
Carga del 50 % |
98,7 % |
98,7 % |
98,7 % |
96,8 % |
96,7 % |
96,7 % |
Carga del 75 % |
98,9 % |
98,9 % |
98,9 % |
96,8 % |
96,7 % |
96,7 % |
Carga del 100 % |
99,0 % |
99,0 % |
99,0 % |
96,6 % |
96,6 % |
96,6 % |
100 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
96.1% |
95.9% |
98.6% |
98.6% |
Carga del 50 % |
96.8% |
96.7% |
99.1% |
99.1% |
Carga del 75 % |
96.8% |
96.8% |
99.1% |
99.2% |
Carga del 100 % |
96.5% |
96.6% |
99.1% |
99.2% |
100 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
98.1% |
98.2% |
96.3% |
96.3% |
Carga del 50 % |
98.8% |
98.8% |
96.7% |
96.7% |
Carga del 75 % |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
Carga del 100 % |
99.0% |
99.0% |
96.4% |
96.5% |